メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スリットロック C-550-F

型番:

C-550-F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-550-Fの仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
プッシュキャッチ
取付方法
埋込
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L(mm)
48
幅【範囲選択】(mm)
20.1~40
幅 W(mm)
34
本体材質
亜鉛合金
高さ H(mm)
54
本体表面処理
バレル研磨
取付穴径 D(mm)
13
使用環境
標準
商品コード
23776
-
-

商品情報

外形図

スリットロック C-550-F 外形図1

本体

スリットロック C-550-F 外形図2

受け

スリットロック C-550-F 外形図3

ワッシャー

製品仕様

【材質】
  • 本体:亜鉛合金(ZDC)
  • スナッチ・受金具:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 回転カム:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表示板:アルミニウム合金板(A5052)
【表面仕上】
  • 本体:バレル研磨
  • 表示板:アルマイト処理
【製品質量】
  • 295g
【最大適用扉厚】
  • 2.6mm
スリットロック C-550-F パネル穴開け寸法

パネル穴開け寸法

使用例

取付け例

スリットロック C-550-F 取付け例

※上図の様に横取付けの場合は、受金具が本体に干渉しない様に取付け位置を設定してください。

型番リスト

表示件数
型番
C-550-F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,782
( 3,060 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

閉めるときは扉を押すだけワンタッチ。開錠はドライバーなどで回して下さい。
【特長】
・扉を閉めるとワンタッチでロックできます。
・扉を押して締込みが可能です。
・解錠はドライバーなどで回してください。
・解錠後、扉を開くまで解錠状態を保持しますので、一つの扉に複数使用できます。
【用途】
・大型機器の点検口扉・車両。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリットロック C-550-Fの型番C-550-Fのページです。 型番C-550-Fに関する仕様情報を記載しております。
スリットロック C-550-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリットロック C-550-F
スリットロック C-570
樹脂キャッチ JCU-F ワンタッチ取付
プッシュラッチ MC-37F型 面付タイプ
キャッチ C882型
ローラーキャッチ C-128
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格2,7824,684102808147284
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類プッシュキャッチプッシュキャッチクリップキャッチプッシュキャッチクリップキャッチローラーキャッチ
取付方法埋込埋込面付面付面付埋込
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5040.1~5040.1~50~40~4040.1~50
長さ L(mm)484443403541
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング