メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532

型番:

C-1532
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1532の仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
ローラーキャッチ
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
15.1~30
吸着力(N)
24.7
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L(mm)
48.5
幅【範囲選択】(mm)
10.1~15
幅 W(mm)
15
本体材質
ステンレス
高さ H(mm)
15.5
本体材質(詳細)
ステンレス鋼板
取付穴径 D(mm)
3.2
使用環境
防錆
商品コード
22326
RoHS?
10

商品情報

外形図

C-1532の寸法図A
C-1532の寸法図B

製品仕様

C-1532の外観

型番リスト

表示件数
型番
C-1532
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ボックス型のステンレス製ローラースナップ式キャッチ。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・ローラー部が樹脂製なので円滑に作動。
・取付け穴が長穴のため取付け後の調整が可能。
・材質 : 本体 / 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、ローラー部 / 硬質ポリエチレン(PE)。
・抜き荷重 : 約24.7N。
【用途】
・キッチンドア・家具。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • ステンレス ローラーキャッチ C-1128 画像

    タキゲン製造

    ステンレス ローラーキャッチ C-1128

    ステンレス ローラーキャッチ C-1128です。C-1051と使用方向が90度変わります。用途に合わせてご選定下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532の型番C-1532のページです。 型番C-1532に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532のレビュー
4.5平均満足度:4.56件のレビュー
検査台引き出しの開閉機構
5
満足度:5.0
検査台引き出しの開閉機構に使用しました。ボルト固定部が長穴のため、調整しやすかったです。
0人が参考にしています。
引き出しのストッパ
4
満足度:4.0
産業機器の引き出しのストッパに使用した。 調整が可能な長穴となっており、状況に応じて設置ができる。
0人が参考にしています。
重量物の荷重受けに
4
満足度:4.0
重量物の荷重受けに 重いワークを支えるための一部品として設計しましたが、金属なのでとりあえずは間に合いました。
0人が参考にしています。
ケースのフタに使いました
5
満足度:5.0
このローラーキャッチをケースのフタに取り付けて使用しています。はじめは、ボックス型ではないローラーキャッチ(C-1051...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置の製作
5
満足度:5.0
とても扱いやすく強度的にも問題ありません。 納期も早かったです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532
ステンレス ローラーキャッチ C-1128
ステンレス コーナーキャッチ C-1072
ローラーキャッチ C-128
ワンタッチキャッチ C-540
ワンタッチプッシュキャッチ C-71
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格354638403284643757
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類ローラーキャッチローラーキャッチプッシュキャッチローラーキャッチプッシュキャッチプッシュキャッチ
取付方法面付埋込面付埋込面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3015.1~3015.1~30~1515.1~3070.1~
吸着力(N)24.71719121978
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング