メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス ローラーキャッチ C-1128

型番:

C-1128
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1128の仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
ローラーキャッチ
取付方法
埋込
保持力【範囲選択】(N)
15.1~30
吸着力(N)
17
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L(mm)
41.5
幅【範囲選択】(mm)
10.1~15
幅 W(mm)
13
本体材質
ステンレス
高さ H(mm)
30
高さ H1(mm)
28
本体材質(詳細)
ステンレス鋼板
本体表面処理
バフ研磨
取付穴径 D(mm)
4.2
使用環境
防錆
商品コード
23805
RoHS?
10

商品情報

外形図

ステンレス ローラーキャッチ C-1128 外形図

製品仕様

  • 本体材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面処理:鏡面バフ研磨
  • 引抜き荷重:17N
  • 製品質量:22g

型番リスト

表示件数
型番
C-1128
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
638
( 702 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。(C-1128)
・鉄製ですので溶接(スポット)もできます。
【用途】
・小型分電盤・スチールキャビネット・キッチン戸棚・木製家具。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ローラーキャッチ C-1128の型番C-1128のページです。 型番C-1128に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ローラーキャッチ C-1128のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ボックスに使用しています
5
満足度:5.0
特殊な環境下で使うボックスの点検蓋などの固定に使用しています。腐食の心配があったので、全てがステンレス製のこの商品があっ...もっと読む
0人が参考にしています。
内製装置の部品の装置の位置決め
5
満足度:5.0
内製装置の部品の装置の位置決めに、バリエーションが豊富で、汎用装置に活用しています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ローラーキャッチ C-1128
ローラーキャッチ C-128
ステンレス コーナーキャッチ C-1072
ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532
ワンタッチキャッチ C-540
ボールキャッチ C-590N
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格638284403354643449
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類ローラーキャッチローラーキャッチプッシュキャッチローラーキャッチプッシュキャッチボールキャッチ
取付方法埋込埋込面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~30~1515.1~3015.1~3015.1~3015.1~30
吸着力(N)17121924.71921
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング