17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 保持力【範囲選択】(N)

  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス ボールキャッチ C-1090

通常単価(税別)
2,4373,117
税込単価
2,6813,429
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製のボールスナップ式キャッチ。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている(C-1090)。・...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ボールキャッチの寸法図

製品仕様

C-1090-0の外観

C-1090-0

C-1090-2の外観

C-1090-2

製品仕様

材質 : 本体・受け / ステンレス鋼鋳物(SUS316)その他 / ステンレス(SUS316)
表面仕上 : 電解研磨

規格表

商品番号
Product No.
L1L2L3W1W2H1H2(H3)t1t2P1P2M抜差し参考荷重N
Insertion/removal load (reference)
製品質量(g)
Mass
SUS抜き
Removal
差し
Insertion
SUSZDC
C-1090-0704210.51310171923446030M450507870
C-1090-150307.51091213162.52.54020M418.627.42825
C-1090-24325687.5101113.52.52.53516M38.819.61615

使用例

ボールキャッチの使用例 90°使用も可能

90°使用も可能

型番リスト

表示件数

保持力【範囲選択】

(N)

吸着力

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

高さ H

(mm)

取付穴径 D

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
30.1~70
50
50.1~80
70
10.1~15
13
23
4
23531
10
1個
15.1~30
18.6
40.1~50
50
~10
10
16
4
23532
10
1個
~15
8.8
40.1~50
43
~10
8
13.5
3
23533
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,117
( 3,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,550
( 2,805 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,437
( 2,681 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製のボールスナップ式キャッチ。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている(C-1090)。
・高温、多湿に最適。
・スムーズに抜差し可能。
・受け・本体の90°使いも可能。
【用途】
・環境機器・通信機器・船舶・車両。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ボールキャッチ C-1090のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
ドア固定
3
満足度:3.0
思ったよりも小型でしたが固定力は十分だと思います、何より見た目が良いです
0人が参考にしています。
産業機器の引き出し
5
満足度:5.0
年に数回購入しております。 問題なく使用しています。 調整も簡単にでき重宝しております。
0人が参考にしています。
製品の開閉扉に使用
5
満足度:5.0
製品の開閉扉に使用しています。ステンレス製でボールキャッチ部分がスムーズに抜き差しできるので、使用させて頂きました。
0人が参考にしています。
装置架台の部品
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
0人が参考にしています。
ボックスの扉止めに使用
5
満足度:5.0
・ステンレス製で耐食性に優れている(C-1090)。 ・高温、多湿に最適。 ・スムーズに抜差し可能。 ・受け・本体の90...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ボールキャッチ C-1090
ステンレス ドアキャッチ C-1886
ステンレス ローラーキャッチ C-1128
ステンレス ローラーキャッチ C-1051
ステンレス プッシュキャッチ C-1885
ステンレス コーナーキャッチ C-1072
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,437-3,192638226 -2,305 -403
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類ボールキャッチプッシュキャッチローラーキャッチローラーキャッチプッシュキャッチプッシュキャッチ
取付方法面付面付埋込面付埋込面付
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体材質(詳細)ステンレス鋼鋳物ステンレス鋼板ステンレス鋼板ステンレス鋼板ステンレス鋼板ステンレス鋼板

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング