メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス ハッチロック C-1360

通常単価(税別)
6,290
税込単価
6,919
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計。・南京錠...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

C-1360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1360の仕様・寸法情報

種類
関連部品
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
60
幅【範囲選択】(mm)
40.1~
幅 W(mm)
60
本体材質
ステンレス
高さ H(mm)
21
本体材質(詳細)
ステンレス鋼板
本体表面処理
バフ研磨
取付穴径 D(mm)
5
使用環境
防錆
商品コード
22338

商品情報

外形図

ステンレス ハッチロック C-1360 外形図

本図は左開き扉用です。

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS316)
  • 表面仕上:鏡面バフ研磨
  • 製品質量:195g
ステンレス ハッチロック C-1360 製品仕様関連画像

パネル穴明け寸法

型番リスト

表示件数
型番
C-1360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,290
( 6,919 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計。
・南京錠が取付可能です。
・軽量で取付けが簡単です。
【用途】
・船舶・車両・鉄道車両。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ハッチロック C-1360の型番C-1360のページです。 型番C-1360に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ハッチロック C-1360のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ハッチロック C-1360
スリットロック C-570
スリットロック C-550-F
ステンレス ドアキャッチ C-1886
ステンレス ローラーキャッチ C-1128
ステンレス防水マグネットキャッチ C-1928
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,2904,6842,7823,192638819
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類関連部品ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチマグネットキャッチ
長さ【範囲選択】(mm)50.1~8040.1~5040.1~5050.1~8040.1~5050.1~80
長さ L(mm)6044486041.566
幅【範囲選択】(mm)40.1~20.1~4020.1~4040.1~10.1~1520.1~40
幅 W(mm)602434601321.5
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング