17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 取付穴径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス ドアホルダー C-1898

通常単価(税別)
1,0611,564
税込単価
1,1671,720
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

板ばね内蔵で振動でも外れない、耐食性に優れて取り付けも簡単。【特長】・面付けタイプで取付けが簡単です。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C-1898-1/C-1898-2

ステンレス ドアホルダー C-1898 外形図1

本体

ステンレス ドアホルダー C-1898 外形図3

受座

C-1898-A

ステンレス ドアホルダー C-1898 外形図2

本体

ステンレス ドアホルダー C-1898 外形図4

受座

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨

取付け方法

ステンレス ドアホルダー C-1898 製品仕様関連画像

アームが水平になる様に取付けてください。

規格表

型番(L)t製品質量(g)
C-1898-1127-60
C-1898-2100-55
C-1898-A-2.5158

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

高さ H

(mm)

取付穴径 D

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
127
21
12.5
6.2
22224
10
1個
99
21
12.5
6.2
22910
10
1個
112
40
10
6
22927
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,084
( 1,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,061
( 1,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,564
( 1,720 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

板ばね内蔵で振動でも外れない、耐食性に優れて取り付けも簡単。
【特長】
・面付けタイプで取付けが簡単です。
・コルゲートパネルにも取付けられます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
【用途】
・特装車・バン型車の扉。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ドアホルダー C-1898のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ドアホルダー C-1898
ステンレス ストッパー付ドアホルダー C-1898
ステンレス ドアホルダー C-1895
ドアホルダー C-898
ステンレス ドアキャッチ C-1886
ステンレス ローラーキャッチ C-1051
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,061-1,538 -1,2975853,192226 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類スライド・ホルダースライド・ホルダースライド・ホルダースライド・ホルダープッシュキャッチローラーキャッチ
取付方法面付面付面付面付面付面付
長さ【範囲選択】(mm)80.1~80.1~80.1~80.1~50.1~80~40
幅【範囲選択】(mm)20.1~4020.1~4040.1~20.1~4040.1~-

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング