メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス ドアキャッチ C-1886

型番:

C-1886
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1886の仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
プッシュキャッチ
取付方法
面付
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ L(mm)
60
幅【範囲選択】(mm)
40.1~
幅 W(mm)
60
本体材質
ステンレス
高さ H(mm)
25
本体材質(詳細)
ステンレス鋼板
本体表面処理
バレル研磨
取付穴径 D(mm)
4.2
使用環境
防錆
商品コード
21531

商品情報

外形図

ステンレス ドアキャッチ C-1886 外形図1

本体

 
ステンレス ドアキャッチ C-1886 外形図2

受け

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • 質量:125g

型番リスト

表示件数
型番
C-1886
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,192
( 3,511 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・開扉状態の保持がワンタッチでできます。本体レバーを回すと扉が解放します。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・特装車・建設機械・重機等の扉や窓。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ドアキャッチ C-1886の型番C-1886のページです。 型番C-1886に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス ドアキャッチ C-1886のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
安全扉に使用
5
満足度:5.0
作業者が扉を閉めるときに自動でロックされるので、ロックした後に開かないようにということと、取り付けのスペース的にも突起が...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ドアキャッチ C-1886
ステンレス ドアホルダー C-1895
ドアホルダー C-898
ステンレス ローラーキャッチ C-1128
ステンレス コーナーキャッチ C-1072
ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,1921,297585638403354
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類プッシュキャッチスライド・ホルダースライド・ホルダーローラーキャッチプッシュキャッチローラーキャッチ
取付方法面付面付面付埋込面付面付
長さ【範囲選択】(mm)50.1~8080.1~80.1~40.1~50~4040.1~50
長さ L(mm)6012411241.54048.5

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング