17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス ストッパー付ドアホルダー C-1898

通常単価(税別)
1,5381,859
税込単価
1,6922,045
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

コルゲートパネルにも取り付けられ、板ばね内蔵で取れにくく、面付けタイプで設置も簡単。【特長】・面付けタ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス ストッパー付ドアホルダー C-1898 外形図

本体

ステンレス ストッパー付ドアホルダー C-1898 外形図2

受座

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • 製品質量
    C-1898-1S:90g
    C-1898-2S:85g

取付け方法

ステンレス ストッパー付ドアホルダー C-1898 取付け方法

アームが水平になる様に取付けて下さい。

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

商品コード

最小発注数量
127
23643
1個
100
23642
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,859
( 2,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,538
( 1,692 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コルゲートパネルにも取り付けられ、板ばね内蔵で取れにくく、面付けタイプで設置も簡単。
【特長】
・面付けタイプで取付けが簡単です。
・コルゲートパネルにも取付けられます。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。
【用途】
・特装車・バン型車の扉。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ストッパー付ドアホルダー C-1898のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ストッパー付ドアホルダー C-1898
ステンレス ドアホルダー C-1895
ドアホルダー C-898
ステンレス ドアキャッチ C-1886
ステンレス ローラーキャッチ C-1128
ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,538-1,2975853,192638354
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類スライド・ホルダースライド・ホルダースライド・ホルダープッシュキャッチローラーキャッチローラーキャッチ
取付方法面付面付面付面付埋込面付
長さ【範囲選択】(mm)80.1~80.1~80.1~50.1~8040.1~5040.1~50
幅【範囲選択】(mm)20.1~4040.1~20.1~4040.1~10.1~1510.1~15
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング