メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス コーナーキャッチ C-1072

型番:

C-1072
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-1072の仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
プッシュキャッチ
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
15.1~30
吸着力(N)
19
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ L(mm)
40
幅【範囲選択】(mm)
20.1~40
幅 W(mm)
25
本体材質
ステンレス
高さ H(mm)
22.5
本体材質(詳細)
ステンレス鋼板
本体表面処理
バレル研磨
取付穴径 D(mm)
2.1
使用環境
防錆
商品コード
20831
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレス コーナーキャッチ C-1072 外形図

製品仕様

  • 製品質量:15g
  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨
  • 引抜き荷重:19N

型番リスト

表示件数
型番
C-1072
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403
( 443 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製で耐食性に優れた安心設計。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・計測機器・分電盤。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス コーナーキャッチ C-1072の型番C-1072のページです。 型番C-1072に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス コーナーキャッチ C-1072のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
特殊な用途として
5
満足度:5.0
特殊な用途としてですが、意図した規格を満足できる精度があったので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス コーナーキャッチ C-1072
ステンレス ローラーキャッチ C-1128
ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532
ローラーキャッチ C-128
ワンタッチキャッチ C-540
ボールキャッチ C-590N
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格403638354284643449
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類プッシュキャッチローラーキャッチローラーキャッチローラーキャッチプッシュキャッチボールキャッチ
取付方法面付埋込面付埋込面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3015.1~3015.1~30~1515.1~3015.1~30
吸着力(N)191724.7121921
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング