17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • マグネットキャッチ形状

  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スーパークリーンキャッチ C-185

通常単価(税別)
592772
税込単価
651849
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

本体、受板ともに樹脂で覆われたクリーン仕様のマグネットキャッチ【特長】・マグネットは樹脂カバーで被われ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

薄型省スペース設計

材質 : マグネット / ネオジウム
ケース / ポリアセタール(POM)
受板内部 / ステンレス鋼板(SUS430)
付属品 : 受板

C-185-Aの外観

C-185-Aの外観

C-185-Aの寸法図(本体)

C-185-Aの寸法図(本体)

C-185-Aの寸法図(受皿)

C-185-Aの寸法図(受皿)

C-185-Bの外観

C-185-Bの外観

C-185-Bの寸法図(本体)

C-185-Bの寸法図(本体)

C-185-Bの寸法図(受皿)

C-185-Bの寸法図(受皿)

型番リスト

表示件数

マグネットキャッチ形状

吸着力

(N)

幅 W

(mm)

高さ H

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
二方向取付
14
12.5
12.5
23881
10
1個
平行形面付
4
15
5.3
23882
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
772
( 849 )
在庫品1日目当日出荷可能
592
( 651 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

本体、受板ともに樹脂で覆われたクリーン仕様のマグネットキャッチ
【特長】
・マグネットは樹脂カバーで被われているので粉塵の発生が抑えられる。
・取付け面と吸着面が2方向から選べる(C-185-Aタイプ)。
・薄型の省スペース設計(C-185-Bタイプ)。
・取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能。
【用途】
・クリーンルーム内に使用する各種機器。

カタログ

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパークリーンキャッチ C-185のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
製品のドアーのキャッチャー
5
満足度:5.0
製品のドアーのキャッチャーとしての保持機構に使用しました。 クリーンルーム用として開発された製品のようですが、湿度の多い...もっと読む
1人が参考にしています。
半導体装置の内蔵部品として使用
5
満足度:5.0
半導体装置の内蔵部品として使用しています。クリーンキャッチ C-185は、必須要素を満たしコンパクト且つ安価であったため...もっと読む
1人が参考にしています。
ドアの開き防止に
4
満足度:4.0
樹脂で覆われているので、食品機械にも使えます。 金属反応はしないため、腰下での開き防止に使用しております。
0人が参考にしています。
装置架台の部品に
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
0人が参考にしています。
装置用クリーンキャッチ
5
満足度:5.0
クリーンルーム装置のトビラ用で使用しました。薄型タイプが良かった為採用しました。吸着面も2面あり、仕様に応じて使い分けら...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパークリーンキャッチ C-185
スーパークリーンキャッチ(銅・亜鉛フリー仕様)C-56-ML
マグネットキャッチ C-74
マグネットキャッチ C-930
マグネットキャッチ C-73
マグネットキャッチ C-179
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格592-3,435253103 -453427
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)~1515.1~3030.1~70-15.1~3015.1~30
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5050.1~8050.1~8040.1~5050.1~8040.1~50
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング