17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 吸着力(N)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ローラーキャッチ C-96

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローラーキャッチ C-96 外形図

製品仕様

  • 本体・受け材質:ポリアセタール(POM)(白色)
  • ローラー部材質:ポリエチレン(PE)
  • 推奨ねじ:十字穴付なべ、バインドねじM3

規格表

型番(L1L2L3L4W1W2H1H2tP1P2(P3抜差し参考荷重N製品質量(g)
抜き差し
C96-125.2147.5931.33212.616.5224.423.619.729244
C96-2201267.5292611.313.51.721.52015.216112

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

高さ H

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
29
31.3
12.6
25.2
20367
10
1個
16
29
11.3
20
20368
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能
143
( 157 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製なので円滑に作動します。
【用途】
・家具・ロッカー・キャビネット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーキャッチ C-96のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
配線仮固定にて
3
満足度:3.0
ケーブルを仮固定したく、本部品のローラーのキャッチ部を使用。 格安ですぐに手に入り思い通りの固定が出来た。
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販設備付帯カバー部に対する閉時固着用途で使用しています。この商品含め、密閉筐体に欠かせない付帯部品として、多彩な商品群...もっと読む
0人が参考にしています。
装置架台の部品
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
0人が参考にしています。
物置の扉に使用
5
満足度:5.0
塩害の心配があり、ステンレテ製の物で考えていましたが、 価格に惹かれて試しで購入。 プラスチック製なので、強度が心配でし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーキャッチ C-96
ローラーキャッチ C-128
ローラーキャッチ C-51
ステンレス ローラーキャッチ C-1051
ステンレス ローラーキャッチ C-1128
ステンレス ローラー締まり C-1052
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格143-28485 -226 -6381,120
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類ローラーキャッチローラーキャッチローラーキャッチローラーキャッチローラーキャッチボールキャッチ
取付方法面付埋込面付面付埋込埋込
保持力【範囲選択】(N)15.1~30~15--15.1~30-
長さ【範囲選択】(mm)~4040.1~50~40~4040.1~5080.1~

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング