17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カムロックファスナー C-536

通常単価(税別)
856865
税込単価
942952
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ワンタッチでロックと解除ができるファスナー。【特長】・ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カムロックファスナー C-536 外形図

製品仕様

C-536-3の外観

C-536-3

C-536-4の外観

C-536-4

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上: プラグ/クロムめっき(MZCr)、ソケット/亜鉛めっき(MZZn)

使用例

取付け例

カムロックファスナー C-536 使用例

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

商品コード

最小発注数量
11
21.5
22866
1個
12
25
22962
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
856
( 942 )
在庫品1日目当日出荷可能
865
( 952 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ワンタッチでロックと解除ができるファスナー。
【特長】
・ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉。
・従来のファスナーのように回す必要なし。
・カムでロックしているので振動で緩むことがない。
・プラグを持って扉の開閉が行なえる(C-536-4)。
・プラグは奥まで確実に押す。
・材質 : ポリアセタール(POM)。
・付属品 : 止め輪 。
【用途】
・軽量の扉。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カムロックファスナー C-536のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置架台の部品
5
満足度:5.0
装置架台の部品に、状況に応じて選定させていただいております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カムロックファスナー C-536
カムロックファスナー C-543
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1546
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11
ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-12
大型ファスナー C-271
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格856-9921,1841,0159461,184
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類特殊型特殊型平行型平行型平行型平行型
材質樹脂・その他ステンレスステンレスステンレスステンレススチール
引張荷重(N)2002005017668294
材質詳細亜鉛合金ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板
表面仕上クロムめっきバレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨亜鉛めっきクロメート処理
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング