メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチプッシュキャッチ C-71

型番:

C-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-71の仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
プッシュキャッチ
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
70.1~
吸着力(N)
78
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ L(mm)
30
幅【範囲選択】(mm)
15.1~20
幅 W(mm)
20
本体材質
樹脂
高さ H(mm)
31
本体材質(詳細)
ポリアセタール
本体表面処理
なし
使用環境
標準
本体色
ブラック
商品コード
21362
RoHS?
10
-
-

商品情報

扉の開閉は軽く押すだけ、マグネット不使用なので磁気を嫌う場所でも設置可能なスプリング付きキャッチ

C-71の外観 扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開く。 マグネットを不使用のため、磁気を嫌う場所に最適。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れる。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能。

C-71の外観
扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開く。
マグネットを不使用のため、磁気を嫌う場所に最適。
スプリングはステンレス製で耐食性に優れる。
給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能。

C-71の寸法図(mm) ・本体材質 ポリアセタール(POM) ・受金具材質 ステンレス鋼板(SUS304) ・保持力 78N

C-71の寸法図(mm)

  • 本体材質 ポリアセタール(POM)
  • 受金具材質 ステンレス鋼板(SUS304)
  • 保持力 78N
C-71の使用例 その他特装車、コンテナ、振動機器、バス内外装、各種キャビネット扉に。

C-71の使用例
その他特装車、コンテナ、振動機器、バス内外装、各種キャビネット扉に。

C-71の作動図 1.開始時 受け金具を1の位置から2の位置まで押し込む。ばねの反力で、受け金具は3の位置で保持される。 2.開放時 受け金具を3の位置から2の位置まで押し込む。ばねの反力で、受け金具は1の位置で開放される。 ※2の位置へは、奥までしっかり押し込むこと。押し込み量が少ない場合、誤作動を起こす恐れあり。

C-71の作動図

  1. 1.開始時
    受け金具を1の位置から2の位置まで押し込む。ばねの反力で、受け金具は3の位置で保持される。
  2. 2.開放時
    受け金具を3の位置から2の位置まで押し込む。ばねの反力で、受け金具は1の位置で開放される。
  • ※ 2の位置へは、奥までしっかり押し込むこと。押し込み量が少ない場合、誤作動を起こす恐れあり。

型番リスト

表示件数
型番
C-71
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
757
( 833 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉の開閉は軽く押すだけ、マグネット不使用なので磁気を嫌う場所でも設置可能なスプリング付きキャッチ。
【特長】
・扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開く。
・マグネットを不使用のため、磁気を嫌う場所に最適。
・スプリングはステンレス製で耐食性に優れる。
・給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能。
【用途】
・特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチプッシュキャッチ C-71の型番C-71のページです。 型番C-71に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチプッシュキャッチ C-71のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
重量物の荷重受けに
5
満足度:5.0
重量物の荷重受けに 重いワークを支えるための一部品として設計しましたが、金属なのでとりあえずは間に合いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチプッシュキャッチ C-71
ローラーキャッチ C-128
ワンタッチキャッチ C-540
ステンレス ローラーキャッチ C-1128
ステンレス ボックスローラーキャッチ C-1532
ボールキャッチ C-590N
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格757284643638354449
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類プッシュキャッチローラーキャッチプッシュキャッチローラーキャッチローラーキャッチボールキャッチ
取付方法面付埋込面付埋込面付面付
保持力【範囲選択】(N)70.1~~1515.1~3015.1~3015.1~3015.1~30
吸着力(N)7812191724.721

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング