メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチキャッチ C-540

型番:

C-540
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-540の仕様・寸法情報

種類
ドアキャッチ
ドアキャッチ種類
プッシュキャッチ
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
15.1~30
吸着力(N)
19
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ L(mm)
40
幅【範囲選択】(mm)
15.1~20
幅 W(mm)
15.5
本体材質
樹脂
高さ H(mm)
64.5
本体材質(詳細)
ABS樹脂
本体表面処理
なし
取付穴径 D(mm)
3.2
使用環境
標準
本体色
ブラック
商品コード
21113
RoHS?
10

商品情報

外形図

C-540の寸法図
C-540の寸法図

製品仕様

  • 材質:受け/ポリアミド(PA6)
  • 製品質量:23g

注意・禁止事項

  • 本製品は非結晶性樹脂材を使用しており緩み防止剤に対して適合しないため、ご使用は避けてください。(一部の緩み防止剤の注意事項にも記載があります。)

型番リスト

表示件数
型番
C-540
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
643
( 707 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

扉を押すだけでロックし、もう一度押すと扉が開くスプリング付きキャッチ。
【特長】
・扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開く。
・マグネットを使用していないので、磁気を嫌う場所に最適。
・内蔵のスプリングはステンレス製。
・製品質量 : 24g。
・材質 : 本体 / ABS樹脂、受け : ポリプロピレン(PP)。
・標準色 : ブラック。
・保持力 : 19N。
【用途】
・各種キャビネット扉・厨房機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11 画像

    タキゲン製造

    ステンレスロック付キャッチクリップ C-1007-11

    ステンレスキャッチクリップのオートロックタイプです。施錠時は自動的にロックプレートでロックするため振動等で外れにくい構造です。C-1007と取り付けの互換性があります。

  • キャッチクリップ C-7 画像

    タキゲン製造

    キャッチクリップ C-7

    鉄製のキャッチクリップC-7シリーズです。ステンレスに比べ安価にお求めいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチキャッチ C-540の型番C-540のページです。 型番C-540に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチキャッチ C-540のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
自社製品の扉部分に使用
5
満足度:5.0
自社製品の扉部分に使用しています。得意先様からのご要望を満たす設計仕様で製品は一品一様の多岐にわたるため、類似の用途でも...もっと読む
1人が参考にしています。
特殊な用途
5
満足度:5.0
特殊な用途としてですが、意図した規格を満足できる精度があったので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチキャッチ C-540
ワンタッチキャッチ(ヨコ開き) C-541
ワンタッチキャッチ(タテ開き) C-541
樹脂キャッチ JCU-F ワンタッチ取付
プラスチック製ワンタッチキャッチ CP-573
ローラーキャッチ C-128
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格64359952110286284
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
種類ドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチドアキャッチ
ドアキャッチ種類プッシュキャッチプッシュキャッチプッシュキャッチクリップキャッチプッシュキャッチローラーキャッチ
取付方法面付面付面付面付埋込埋込
保持力【範囲選択】(N)15.1~3015.1~3015.1~3015.1~3015.1~30~15
吸着力(N)19292919.62012

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング