メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャストマグネットキャッチ C-979

型番:

C-979
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-979の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
通常タイプ
マグネットキャッチ形状
垂直形面付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
15.1~30
吸着力(N)
30
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L(mm)
46
幅【範囲選択】(mm)
15.1~20
幅 W(mm)
16
本体材質
樹脂
高さ H(mm)
27.5
本体材質(詳細)
ポリエスチレン
本体表面処理
なし
取付穴径 D(mm)
3.5
保持板
あり
マグネット材質
Ba-フェライト(等方性)
マグネット表面処理
なし
受板材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
受板表面処理
亜鉛めっきクロメート処理
使用環境
標準
本体色
ホワイト
商品コード
24260
RoHS?
10

商品情報

外形図

アジャストマグネットキャッチ C-979 外形図

製品仕様

  • マグネット材質:フェライト(等方性)
  • ケース材質:ハイインパクトポリエスチレン(HIPS)
  • 受板材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 受板表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 吸着力:30±5N

型番リスト

表示件数
型番
C-979
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コインで手軽に、磁石を3mm範囲で調整できます。
【用途】
・キャビネット。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストマグネットキャッチ C-979の型番C-979のページです。 型番C-979に関する仕様情報を記載しております。
アジャストマグネットキャッチ C-979のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミフレームのカバー用
5
満足度:5.0
アルミフレームのカバー用として使用しました。 アルミフレーム用マグネットキャッチは金具が必要ですが、 本品は出面を調整で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストマグネットキャッチ C-979
マグネットキャッチ C-74
マグネットキャッチ C-179
マグネットキャッチ C-73
マグネットキャッチ C-166
マグネットキャッチ C-93
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格222253427453293329
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状垂直形面付垂直形面付垂直形面付垂直形面付平行形面付垂直形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3030.1~7015.1~3015.1~3030.1~70~15

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング