17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ステンレスPCロック C-1544

通常単価(税別)
6222,600
税込単価
6842,860
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。・振動機にも取付け可能です。【用途】・取外しを行...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスPCロック C-1544 外形図1

C-1544-1-R

 
ステンレスPCロック C-1544 外形図2

C-1544-2

ステンレスPCロック C-1544 外形図3

C-1544-F

製品仕様

型番材質表面仕上エラストマー硬度製品質量(g)
C-1544-1-Lステンレス鋼板(SUS304)黒クロムめっき80°~90°61
C-1544-1-R61
C-1544-241
C-1544-Fステンレス鋼棒(SUS303)、エラストマー(TPE)5
 

【備考】

  • ロック時はレバー先端が「ロック確認」の◯印位置にあることを確認してください。
  • 振動のある機器に装着する場合は緩み防止剤を塗布して締結させてください。

使用例

ステンレスPCロック C-1544 使用例

型番リスト

表示件数

種類

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

高さ H

(mm)

取付穴径 D

(mm)

用途

右用・左用

商品コード

最小発注数量
スナッチロック
50.1~80
70
~10
8.8
54.5
4.5
本体
左用
24378
1個
スナッチロック
50.1~80
70
~10
8.8
54.5
4.5
本体
右用
24379
1個
関連部品
~40
14
10.1~15
14
17.2
-
ロック用脚
-
24381
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,600
( 2,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,600
( 2,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
622
( 684 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。
・振動機にも取付け可能です。
【用途】
・取外しを行うパソコンや測定器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスPCロック C-1544のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスPCロック C-1544
スーパークリーンキャッチ C-56-C
マグネットキャッチ C-74
マグネットキャッチ C-179
マグネットキャッチ C-166
マグネットキャッチ C-930
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格622-784 -253427293103 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体材質ステンレス樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
本体材質(詳細)ステンレス鋼板ポリアセタールABS樹脂ポリプロピレンポリアセタールポリプロピレン
本体表面処理黒クロムめっきなしなしなしなしなし
使用環境防錆防錆 / 防塵標準標準標準標準
本体色ブラックホワイトホワイトアイボリーブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング