メカニカル部品技術窓口
【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・接地面が大きくパット付のため防振性に優れています。【用...
詳細を確認
| 型番 | 材質 | 表面仕上 | 使用周囲温度 | L1 | L2 | L3 | M | 推奨荷重 N/4個 | 製品質量 (g) | 付属品 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャフト | 底部 | パッド | ||||||||||
| K-1276-B-24-150 | ステンレス鋼棒 (SUS304) | ステンレス鋼棒 (SUS303) | 合成ゴム (NBR) | ヘアライン仕上 | -10~+60℃ | 150 | 206 | 16 | M24×3.0 | 39,200 | 2,135 | ナット |
| K-1276-B-24-200 | 200 | 256 | 16 | M24×3.0 | 39,200 | 2,150 | ||||||
| K-1276-B-30-150 | 150 | 210 | 20 | M30×3.5 | 49,000 | 2,640 | ||||||
| K-1276-B-30-200 | 200 | 260 | 20 | M30×3.5 | 49,000 | 2,670 | ||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,711円 ( 10,682円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,397円 ( 13,637円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,273円 ( 13,500円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,504円 ( 15,954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・接地面が大きくパット付のため防振性に優れています。
【用途】
・半導体設備・医療設備・工作機械。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~