17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • ねじ+本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス重荷重用 首振りレベリングフット K-1277-B

通常単価(税別)
12,83015,778
税込単価
14,11317,356
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・ねじ部が約40°首振り可能で傾いた床でも水平を保持でき...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス重荷重用 首振りレベリングフット K-1277-B 外形図

製品仕様

型番材質表面仕上使用周囲温度L1L2L3M推奨荷重
N/4個
製品質量
(g)
付属品
シャフト底部パッド
K-1277-B-16-100ステンレス鋼棒
(SUS304)
ステンレス鋼棒
(SUS303)
合成ゴム
(NBR)
ヘアライン仕上-10~+60℃10015410M16×2.014,7001,065ナット
K-1277-B-16-13013018410M16×2.014,7001,110
K-1277-B-20-10010015713M20×2.519,6001,205
K-1277-B-20-15015020713M20×2.519,6001,330

使用例

ステンレス重荷重用 首振りレベリングフット K-1277-B 使用例

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ

(mm)

ねじ+本体高さ

(mm)

商品コード

最小発注数量
16
4
154
198
31547
1個
16
4
184
228
31548
1個
20
5
157
201
31549
1個
20
5
207
251
31550
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,830
( 14,113 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,200
( 14,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,504
( 15,954 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,778
( 17,356 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・ねじ部が約40°首振り可能で傾いた床でも水平を保持できます。(K-1277-B)
・接地面が大きくパット付のため防振性に優れています。
【用途】
・半導体設備・医療設備・工作機械。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス重荷重用 首振りレベリングフット K-1277-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス重荷重用 首振りレベリングフット K-1277-B
ステンレス首振りレベリングフット K-1277-A
レベリングフット 一体型
ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付
超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRAS型 首振り機構付
ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型
メーカータキゲン製造タキゲン製造岩田製作所スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格12,830-2,532 -3,624 -600 -238,657 -20,574 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜4日目4日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品----
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付金属マウント底面ゴム付標準底面ゴム付
ねじ部 材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス
本体材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング