17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス首振りレベリングフット K-1277-A

通常単価(税別)
2,5323,048
税込単価
2,7853,353
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製で耐食性に優れたレベリングフット。【特長】・ねじ部が約30°首振り可能で傾いた床でも水平を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 首振り角度は商品によってばらつきがあり、30を保証するものではありません。
  • 絞り込み条件の許容荷重(kN)について、本製品の場合は4個使用時の値となります。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

K-1277-Aの寸法図

製品仕様

K-1277-A-20-180の外観

K-1277-A-20-180

K-1277-A-16-130の外観

K-1277-A-16-130

規格表

商品番号
Product No.
L1L2L3M推奨荷重N/4個
Recommend load
製品質量(g)
Mass
K-1277-A-16-10013510010M16×2.011,760380
K-1277-A-16-13016513010M16×2.011,760425
K-1277-A-16-18021518010M16×2.011,760490
K-1277-A-20-10013810013M20×2.514,700515
K-1277-A-20-13016813013M20×2.514,700580
K-1277-A-20-18021818013M20×2.514,700685

使用例

K-1277-Aの使用例

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

全高

(mm)

商品コード

最小発注数量
16
11.76
70.1~100
100
135
31541
1個
16
11.76
100.1~130
130
165
31542
1個
16
11.76
150.1~
180
215
31543
1個
20
14.7
70.1~100
100
138
31544
1個
20
14.7
100.1~130
130
168
31546
1個
20
14.7
150.1~
180
218
31545
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,532
( 2,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,664
( 2,930 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,016
( 3,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,741
( 3,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,048
( 3,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,044
( 3,348 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製で耐食性に優れたレベリングフット。
【特長】
・ねじ部が約30°首振り可能で傾いた床でも水平を保持可能。
・接地面が大きくパット付のため防振性に優れている。
・材質 : シャフト / ステンレス鋼棒(SUS304)、底部 / ステンレス鋼板(SUS304)、パッド / 合成ゴム(NBR)。
・表面仕上 : バレル研磨。
・使用周囲温度 : -10〜+60℃。
・付属品 : ナット。
【用途】
・半導体設備・医療設備・工作機械など。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 首振り角度は商品によってばらつきがあり、30を保証するものではありません。
  • 絞り込み条件の許容荷重(kN)について、本製品の場合は4個使用時の値となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス首振りレベリングフット K-1277-Aのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
油圧機器、脚部として使用
5
満足度:5.0
油圧機器、脚部として使用しています。得意先様での設置環境と自社にての取り付け時のあそびを考慮し首振り可能なこちらの商品を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス首振りレベリングフット K-1277-A
ステンレス重荷重用 首振りレベリングフット K-1277-B
レベリングフット 一体型
ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付
超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRAS型 首振り機構付
ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型
メーカータキゲン製造タキゲン製造岩田製作所スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,532-12,830 -3,624 -600 -238,657 -20,574 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜4日目4日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品----
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付金属マウント底面ゴム付標準底面ゴム付
ねじ部 材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス
本体材質ステンレスステンレススチールステンレスステンレスステンレス

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング