メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • レベルアジャスターねじ部サイズ

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 幅 φD2

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レベルアジャスター受け座 KC-270

通常単価(税別)
366
税込単価
403
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

底部にABS樹脂を使用したアジャスターの受け座です。【特長】・豊富な種類の中から用途に応じて選択できま...

詳細を確認

型番:

KC-270-W-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-270-W-1の仕様・寸法情報

種類
レベリングマウント・ベースプレート
材質
亜鉛
レベルアジャスターねじ部サイズ
12
全高(mm)
11
全幅(mm)
16
材質(詳細)(mm)
亜鉛合金
表面仕上げ
クロムメッキ
幅 φD2
40
商品コード
20630
RoHS?
10

商品情報

豊富な種類の中から用途に応じて選択可能

KC-270-W-1の外観

KC-270-W-1の外観

KC-270-Wの寸法図

KC-270-Wの寸法図

商品番号
Product No.
L3WφD2φd1φd2MP.C.D 製品質量(g)
Mass
KC-270-W-11116403.57123025
KC-270-W-2913283.26102012
KC-270-W-3811253.2581910

型番リスト

表示件数
型番
KC-270-W-1

レベルアジャスターねじ部サイズ

全高

(mm)

全幅

(mm)

幅 φD2

商品コード

RoHS?最小発注数量
12
11
16
40
20630
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

底部にABS樹脂を使用したアジャスターの受け座です。
【特長】
・豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
・KC-270の受け座です。
【用途】
・自動販売機・計測機器・複写機。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルアジャスター受け座 KC-270の型番KC-270-W-1のページです。 型番KC-270-W-1に関する仕様情報を記載しております。
レベルアジャスター受け座 KC-270のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
アジャスター
5
満足度:5.0
アンカー取り付けでナット部分を考えていたのですがサイズ的、安価であった為購入してみました。はじめは不安はありましたが問題...もっと読む
0人が参考にしています。
試験機の足の受け座
5
満足度:5.0
フリーロールアジャスター KC-285 と合わせて試験機の足として使用。 薄い鉄板に取り付けて、加重を受けられるのが良...もっと読む
0人が参考にしています。
水平の維持
5
満足度:5.0
接地面が微妙に傾いている場所の脚として使用しています。同じ長さの脚ではガタつきが生じるような場所に置かなければならない時...もっと読む
0人が参考にしています。
検査機のベース水準合わせ用
4
満足度:4.0
レベルアジャスターと組み合わせて使用する物ですが コストパフォーマンスは抜群かと思います。
0人が参考にしています。
アジャスター
5
満足度:5.0
ねじのサイズが3種類ありいつも8mmを使用して家具を作っています 品質もよくしっかりしています
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベルアジャスター受け座 KC-270
レベルアジャスター KC-270
レベルアジャスター KC-275
レベルアジャスター KC-282
レベルアジャスター KC-275-A
レベルアジャスター KC-275-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格366235 -951 -486 -396 -848 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類レベリングマウント・ベースプレート-----
材質亜鉛-----
材質(詳細)(mm)亜鉛合金-----
表面仕上げクロムメッキ-----
よく一緒に購入される商品

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング