メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスレベルアジャスター KC-1275-D

型番:

KC-1275-D-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-1275-D-7の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品 / 耐熱性
種類
各種アジャスタ
特長
標準
ねじの呼び M
6
ねじ部 材質
[ステンレス] ステンレス
本体材質
[ステンレス] ステンレス
接地面材質
金属
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
~40
ねじの長さ(mm)
30
本体高さ h(mm)
9.5
本体表面処理
バレル研磨
ねじ部 表面処理
なし
首振り機構
なし
高さ調節ハンドル
なし
全高(mm)
44.5
商品コード
24376
RoHS?
10
-
-

商品情報

土壌などのやわらかい場所でも安定

KC-1275-D-7の外観

KC-1275-D-7の外観

KC-1275-D-7の寸法図

KC-1275-D-7の寸法図

KC-1275-D-7の寸法図

KC-1275-D-7の寸法図

仕様(単位mm)L1:44.5、L2:14.5、L3:30、L4:9.5、Φd:50、W:10、P:―、製品質量:486g

型番リスト

表示件数
型番
KC-1275-D-7
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
526
( 579 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製で耐食性に優れたアジャスター。
【特長】
・一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定。
・ 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減。
【用途】
・植物工場や温室内の栽培架台、工作機械など。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスレベルアジャスター KC-1275-Dの型番KC-1275-D-7のページです。 型番KC-1275-D-7に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスレベルアジャスター KC-1275-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスレベルアジャスター KC-1275-D
アジャスターボルト(標準用・小径受皿) NSシリーズ
レベルアジャスター KC-275
レベルアジャスター KC-270
レベルアジャスター KC-282
レベルアジャスター KC-275-A
メーカータキゲン製造ダイワアドテック(旧大和螺子)タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格526412 -951 -235 -486 -396 -
通常出荷日在庫品1日目10日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 耐熱性-----
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準標準--金属マウント標準
ねじの呼び M6-16-16-
ねじ部 材質ステンレススチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング