17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • 全高(mm)

    ~mm
  • 幅 φD

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

難燃性レベルアジャスター KC-280

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KC-280の寸法図
KC-280の寸法図

製品仕様

KC-280-2-EP-ULの外観

KC-280-2-EP-UL

規格表

商品番号
Product No.
材質
Material
L1L2L3WφDM×ピッチ
Pitch
垂直使用荷重kN
Vertical load
製品質量(g)
Mass
KC-280-0-EP-UL鉄 Iron160130163060M20×2.59.80456
KC-280-1-EP-UL鉄 Iron130100163060M20×2.59.80385
KC-280-2-EP-UL鉄 Iron9770162460M16×28.82240
KC-280-3-EP-UL鉄 Iron9470151950M12×1.757.84145
KC-280-4-EP-UL鉄 Iron7050121740M10×1.53.9280
KC-280-5-EP-UL鉄 Iron78.560121340M8×1.252.9465
KC-280-10-EP-UL鉄 Iron1691302530100M20×2.59.80800
KC-280-11-EP-UL鉄 Iron169130253080M20×2.59.80655

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

本体高さ h

(mm)

全高

(mm)

幅 φD

商品コード

RoHS?最小発注数量
20
6.1~10.0
9.8
100.1~130
130
16
160
60
31626
10
1個
20
6.1~10.0
9.8
70.1~100
100
16
130
60
31627
10
1個
16
6.1~10.0
8.82
40.1~70
70
16
97
60
31628
10
1個
12
6.1~10.0
7.84
40.1~70
70
15
94
50
31629
10
1個
10
1.1~6.0
3.92
40.1~70
50
12
70
40
31630
10
1個
8
1.1~6.0
2.94
40.1~70
60
12
78.5
40
31631
10
1個
20
6.1~10.0
9.8
100.1~130
130
25
169
100
31632
10
1個
20
6.1~10.0
9.8
100.1~130
130
25
169
80
31633
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,189
( 1,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,112
( 1,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
974
( 1,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
619
( 681 )
在庫品1日目当日出荷可能
581
( 639 )
在庫品1日目当日出荷可能
548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,225
( 4,648 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,439
( 3,783 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

難燃性のレベルアジャスターです。
【特長】
・底部のゴムは難燃材(UL94 V-0適合)を使用しました。
・底部のゴムは非移行性です。
・ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
・シャフトは一体加工のため、耐荷重・耐衝撃に優れています。
・材質:シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)カバー/ステンレス鋼板(SUS304)底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック。
・硬度:80°±5°。
【用途】
・工作機械・自動販売機など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃性レベルアジャスター KC-280のレビュー
4.4平均満足度:4.49件のレビュー
交換用
5
満足度:5.0
機器のアジャスタ破損で交換用に用意。広く使われているメーカ品なので問題なくフィット。価格、入手性も良く助かります。
1人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社製品に使用しています。製品の高さ調整用としているものですが、底部がゴム製でシャフト部はステンレス製なので、...もっと読む
0人が参考にしています。
他メーカーの置換え
5
満足度:5.0
客先参考図面で他メーカーのものを使われていましたが、 寸法が同じで入手しやすい本品を使用しました。 品質等問題ないです。
0人が参考にしています。
机の嵩上げ
4
満足度:4.0
事務机の嵩上げに使用しています、純正オプションより安く、 使用にも問題ありません。
0人が参考にしています。
固定脚
5
満足度:5.0
収納できる足場に使用しました コンパクトでしっかりしているので用途に見合ってよかったです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃性レベルアジャスター KC-280
ステンレス 難燃性レベルアジャスター KC-1280
レベルアジャスター KC-275
レベルアジャスター KC-270
レベルアジャスター KC-282
レベルアジャスター KC-275-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格548-1,079 -951 -235 -486 -396 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付--金属マウント標準
ねじ部 材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
本体材質スチールステンレススチール樹脂スチールスチール
接地面材質樹脂樹脂--金属金属
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング