メカニカル部品技術窓口
難燃材(UL94 V-0適合)を使用したパイプ用ゴム脚。【特長】・パイプや丸棒に簡単にセットできる。・...
詳細を確認

| 商品番号 Product No. | H1 | H2 | φD1 | φD2 | φd | 適合パイプ Applicable pipe | 製品質量(g) Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-31-1-EP-UL | 27 | 20 | 40 | 36 | 30 | 29~32 | 18 |
| C-31-2-EP-UL | 38 | 30 | 34 | 27 | 24 | 23~26 | 20 |
| C-31-3-EP-UL | 34 | 25 | 31 | 24.8 | 20.8 | 19~22 | 17 |
| C-31-4-EP-UL | 34 | 23 | 29 | 21.5 | 17 | 16~19 | 19 |
| C-31-5-EP-UL | 30 | 22 | 25 | 17 | 14 | 13~16 | 11 |
| C-31-6-EP-UL | 29.5 | 22.5 | 21 | 14.5 | 11.5 | 10.5~13.5 | 8 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
691円 ( 760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
676円 ( 744円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
671円 ( 738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
662円 ( 728円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
649円 ( 714円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
642円 ( 706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
難燃材(UL94 V-0適合)を使用したパイプ用ゴム脚。
【特長】
・パイプや丸棒に簡単にセットできる。
・非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異状なし)。
・材質 : エチレンプロピレンゴム(EPDM)。
・硬度 : 70°±5°。
【用途】
・制御盤・スチールキャビネットなど。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タキゲン製造
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) C-30-RK
4.6通常価格(税別):523円~

エヌアイシ・オートテック
ゴムクッション
5通常価格(税別):151円

レコフレーム(ユキ技研)
ゴム足(非移行性仕様)
4通常価格(税別):216円~

タキゲン製造
難燃性パイプ用ゴム足 C-31
4.5通常価格(税別):642円~

光
ゴム底脚(ビス付)
4.5通常価格(税別):104円~

スガツネ工業
ゴム脚 SK型
0通常価格(税別):2,635円~

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~