17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ステンレスアジャスト脚 K-1794

通常単価(税別)
9801,883
税込単価
1,0782,071
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製で耐食性に優れたアジャスト脚。【特長】・抜群な耐久性を有している。【用途】・冷凍冷蔵庫・厨...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

抜群な耐久性

ステンレスアジャスト脚 K-1794:関連画像

K-1794-1の外観

ステンレスアジャスト脚 K-1794:関連画像

K-1794-2の外観

ステンレスアジャスト脚 K-1794:関連画像

K-1794-13の外観

ステンレスアジャスト脚 K-1794:関連画像

K-1794-15の外観

ステンレスアジャスト脚 K-1794:関連画像

K-1794-1の寸法図

ステンレスアジャスト脚 K-1794:関連画像

K-1794-2の寸法図

ステンレスアジャスト脚 K-1794:関連画像

K-1794-13の寸法図

ステンレスアジャスト脚 K-1794:関連画像

K-1794-15の寸法図

商品番号 Product No. 最大荷重kN Max.allowable load 製品質量(g) Mass
K-1794-1 15.38 290
K-1794-2 13.7 710
K-1794-13   220
K-1794-15   200

材質
K-1794-1 本体 / ステンレス鋼板(SUS304・SUS430)脚 / ステンレス鋼棒・鋼板(SUS403・SUS430)
K-1794-2 本体 / ステンレス鋼板(SUS304・SUS430)脚 / ステンレス鋼板(SUS304)脚中子 / 冷間圧延鋼板(SPCC)
K-1794-13 座金 / ステンレス鋼板(SUS430)脚 / ステンレス鋼棒・鋼板(SUS403・SUS430)
K-1794-15 座金 / ステンレス鋼板(SUS304)脚 / ステンレス鋼棒・鋼板(SUS303・SUS304)

型番リスト

表示件数

種類

特長

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

接地面材質

全高

(mm)

高さ調整量

(mm)

商品コード

最小発注数量
その他アクセサリ
-
15.1~
15.38
金属
55
20
30841
1個
その他アクセサリ
-
10.1~15.0
13.7
金属
128
40
30842
1個
その他アクセサリ
-
-
-
金属
85
30
30848
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,682
( 1,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,883
( 2,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
980
( 1,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製で耐食性に優れたアジャスト脚。
【特長】
・抜群な耐久性を有している。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器など。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスアジャスト脚 K-1794のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスアジャスト脚 K-1794
ステンレス首振りレベリングフット K-1277-A
ステンレス重荷重用レベリングフット K-1276-B
ステンレス重荷重用 首振りレベリングフット K-1277-B
リサイクルアジャスター K-287
ステンレスレベリングフット K-1276-A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格980-2,532 -9,711 -12,830 -210 -2,491 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品-耐食性・耐薬品
ねじ部 材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールステンレス
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレス樹脂ステンレス
本体表面処理なしバレル研磨ヘアライン仕上げなしなしバレル研磨
ねじ部 表面処理なしなしなしなし亜鉛めっきクロメート処理なし
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング