17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • ねじ+本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス 難燃性レベルアジャスター KC-1280

通常単価(税別)
1,0792,255
税込単価
1,1872,481
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製で耐食性に優れた難燃性アジャスター。【特長】・底部のゴムは難燃材を使用。・底部のゴムは非移...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

 KC-1280シリーズの寸法図
 KC-1280シリーズの寸法図

製品仕様

KC-1280-1-EP-ULの外観

KC-1280-1-EP-UL

規格表

商品番号
Product No.
材質
Material
L1L2L3WφDM×ピッチ
Pitch
垂直使用荷重kN
Vertical load
製品質量(g)
Mass
KC-1280-0-EP-ULステンレス Stainless160130163060M20×2.59.80456
KC-1280-1-EP-ULステンレス Stainless130100163060M20×2.59.80385
KC-1280-2-EP-ULステンレス Stainless9770162460M16×28.82240
KC-1280-3-EP-ULステンレス Stainless9470151950M12×1.757.84145
KC-1280-4-EP-ULステンレス Stainless7050121740M10×1.53.9280
KC-1280-5-EP-ULステンレス Stainless78.560121340M8×1.252.9465

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

本体高さ h

(mm)

ねじ+本体高さ

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
20
6.1~10.0
9.8
100.1~130
130
16
146
31634
10
1個
20
6.1~10.0
9.8
70.1~100
100
16
116
31635
10
1個
16
6.1~10.0
8.82
40.1~70
70
16
86
31636
10
1個
12
6.1~10.0
7.84
40.1~70
70
15
85
31637
10
1個
10
1.1~6.0
3.92
40.1~70
50
12
62
31638
10
1個
8
1.1~6.0
2.94
40.1~70
60
12
72
31639
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,255
( 2,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,087
( 2,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,579
( 1,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,126
( 1,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,079
( 1,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,181
( 1,299 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製で耐食性に優れた難燃性アジャスター。
【特長】
・底部のゴムは難燃材を使用。
・底部のゴムは非移行性。
・ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取り付けが容易。
・シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れている。
【用途】
・工作機械・自動販売機など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 難燃性レベルアジャスター KC-1280のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
E/U様に納める設備に対する付帯部品として使用
4
満足度:4.0
当社製品導入の得意先様業態には半導体関連他、シビアな環境での利用を求められるケースが多いことから、防錆効果、特に異種金属...もっと読む
0人が参考にしています。
産業機器用
4
満足度:4.0
強度もしっかりしており、問題なく使用できております。 品質価格ともに満足して購入しています。
0人が参考にしています。
製品架台の高さ調整に使用
4
満足度:4.0
製品架台の高さ調整に使用しています。都度、製品の形状や用途に見合ったものを使い分けていますが、こちらの商品はラインナップ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 難燃性レベルアジャスター KC-1280
難燃性レベルアジャスター KC-280
ステンレスアジャスター KC-1280-E
レベルアジャスター KC-275
レベルアジャスター KC-270
レベルアジャスター KC-282
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,079-548 -2,080 -951 -235 -486 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品-導電性・帯電防止 / 耐熱性---
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付--金属マウント
ねじ部 材質ステンレススチールステンレススチールスチールスチール
本体材質ステンレススチールステンレススチール樹脂スチール
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング