17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • ねじ+本体高さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 幅 φD

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス レベルアジャスター KC-1275-B

通常単価(税別)
2,64925,000
税込単価
2,91427,500
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製で耐食性に優れた重荷重用のアジャスター。【特長】・受皿とボルトの間にスラストベアリングを入...

詳細を確認
  • ミスミでは特注品の対応は行なっておりません。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

KC-1275-Bの寸法図
KC-1275-Bの寸法図

製品仕様

KC-1275-B-2の外観

KC-1275-B-2

規格表

商品番号
Product No.
L1L2L3L4WφDM対応押え金具
Applicable brace
製品質量(g)
Mass
垂直使用荷重kN
Vertical load
KC-1275-B-120918029173060M20×2.5KC-1275-C-174039.2
KC-1275-B-11192.515042.529.53080M20×2.5KC-1275-C-111,20039.2
KC-1275-B-215913029173060M20×2.5KC-1275-C-164039.2
KC-1275-B-12196.515046.531.53680M24×3.0KC-1275-C-121,55049
KC-1275-B-312910029173060M20×2.5KC-1275-C-158039.2
KC-1275-B-13255.520055.536.546100M30×3.5KC-1275-C-132,95068.6
KC-1275-B-420718027172460M16×2.0KC-1275-C-254019.6
KC-1275-B-515713027172460M16×2.0KC-1275-C-248019.6
KC-1275-B-612710027172460M16×2.0KC-1275-C-244019.6
KC-1275-B-714512025171960M12×1.75KC-1275-C-336014.7

使用例

アジャスター押さえ金具(工作機械の振動による機械の移動を防ぐ)

アジャスター押さえ金具(工作機械の振動による機械の移動を防ぐ)

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

本体高さ h

(mm)

ねじ+本体高さ

(mm)

幅 W

(mm)

幅 φD

商品コード

RoHS?最小発注数量
20
15.1~
39.2
150.1~
180
29
209
30
60
20985
-
1個
20
15.1~
39.2
100.1~130
130
29
159
30
60
20986
-
1個
20
15.1~
39.2
70.1~100
100
29
129
30
60
20987
-
1個
16
15.1~
19.6
150.1~
180
27
207
24
60
31499
10
1個
16
15.1~
19.6
100.1~130
130
27
157
24
60
31500
10
1個
16
15.1~
19.6
70.1~100
100
27
127
24
60
31501
10
1個
12
10.1~15.0
14.7
100.1~130
120
25
145
19
60
31502
10
1個
20
15.1~
39.2
130.1~150
150
42.5
192.5
30
80
21744
10
1個
24
15.1~
49
130.1~150
150
46.5
196.5
36
80
21745
-
1個
30
15.1~
68.6
150.1~
200
55.5
255.5
46
100
21746
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,397
( 3,737 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,298
( 3,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,649
( 2,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,100
( 3,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,740
( 3,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,514
( 14,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,000
( 16,500 )
在庫品1日目当日出荷可能
25,000
( 27,500 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製で耐食性に優れた重荷重用のアジャスター。
【特長】
・受皿とボルトの間にスラストベアリングを入れてボルトの回転を容易にしている。
・防塵用PPワッシャーでスラストベアリングをカバーしている。
・材質 : シャフト / ステンレス鋼棒(SUS304)底部 / ステンレス鋼(SUS304)。
・表面仕上 : バレル研磨。
・付属品 : 六角ナット(一種)。
【用途】
・工作機械・自動販売機など。

ご注意

  • ミスミでは特注品の対応は行なっておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス レベルアジャスター KC-1275-Bのレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
機械装置の調整用に使用しています
5
満足度:5.0
機械装置を納入据え付け工事をする際にコンクリートの床面が水平ではないため、その水平調整用に使用しています。このメーカーは...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置に使用しています
3
満足度:3.0
客先より受注した機械装置における脚部のアジャスターに使っています。このモデルは以前から使用しており、今回も仕様が合ってい...もっと読む
0人が参考にしています。
高さ方向のレベルを取るために
3
満足度:3.0
自社で新規に導入した生産設備装置の高さ方向のレベルを取るために使用しました。ごくごく一般的な部品なので今回だけでなく、頻...もっと読む
0人が参考にしています。
架台の支えとして使用
5
満足度:5.0
自社製作の架台の支えとして使用しています。比較的重量な製品が多いため、重荷重用のこちらの商品を利用しています。ラインナッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス レベルアジャスター KC-1275-B
レベルアジャスター KC-275-B
ステンレスレベルアジャスター KC-1275-D
ステンレスレベルアジャスター KC-1275-A
レベルアジャスター KC-275
レベルアジャスター KC-270
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,649-848 -526863 -951 -235 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 耐熱性--
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長金属マウント金属マウント標準標準--
ねじ部 材質ステンレススチールステンレスステンレススチールスチール
本体材質ステンレススチールステンレスステンレススチール樹脂

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング