メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスター KC-30-KS

型番:

KC-30-KS-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-30-KS-12の仕様・寸法情報

特性・用途
耐食性・耐薬品
種類
各種アジャスタ
特長
底面ゴム付
ねじの呼び M
12
ねじ部 材質
[スチール] スチール
本体材質
[樹脂] 樹脂
接地面材質
樹脂
ねじの長さ【範囲選択】(mm)
~40
ねじの長さ(mm)
38
本体高さ h(mm)
30
本体表面処理
なし
首振り機構
なし
高さ調節ハンドル
なし
ねじ+本体高さ(mm)
68
幅 φD
28
商品コード
21815
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

アジャスター KC-30-KS 外形図

製品仕様

型番RoHS10材質製品質量(g)
底部シャフト
KC-30-KS-12ポリアミド6(PA6)機械構造用炭素鋼鋼材(S25C)60

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
KC-30-KS-12
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・底部がポリアミド製で耐薬品性に優れています。
【用途】
・建設機械扉・計測機器・スチールキャビネット。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスター KC-30-KSの型番KC-30-KS-12のページです。 型番KC-30-KS-12に関する仕様情報を記載しております。
アジャスター KC-30-KSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスター KC-30-KS
レベルアジャスター KC-275
レベルアジャスター KC-270
レベルアジャスター KC-282
レベルアジャスター KC-275-A
レベルアジャスター KC-275-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格293951 -235 -486 -396 -848 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品----耐食性・耐薬品
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付--金属マウント標準金属マウント
ねじの呼び M1216-16--
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング