17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 取付穴種類

  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W1(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

微音自在キャスターストッパー付 K-620JS

通常単価(税別)
1,6193,200
税込単価
1,7813,520
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・優れた操作性と静粛性を備えています。・反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でス...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

微音自在キャスターストッパー付 K-620JS 外形図

製品仕様

【材質】

  • 本体:圧延鋼板(SPC)
  • 車輪:グレーゴム

【表面仕上】

  • 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

型番φDHL1×W1P1×P2
(P'1×P'2
L2W2td旋回半径許容荷重
N
製品質量
(g)
K-620JS-75-R759370×5855×4234272.5φ987600500
K-620JS-100-R100122100×5882×4032.5273φ987600660
K-620JS-125-R125165102×10280×80
(75×75)
40324111211,1001,550
K-620JS-150-R150190102×10280×80
(75×75)
40324111211,1001,690

商品特長詳細

キャスター車輪の材質の特性

-弾性圧縮ヒズミ耐摩耗性耐候性耐ガソリン・軽油耐油性
(機械油)
耐薬品性
(弱酸・アルカリ)
耐熱性耐寒性
天然ゴム××+80-40

※◎:優/○:良/△:可/×:不可
注)本表は材質のみの一般特性です。使用温度や条件により、使用グリス(耐熱・耐寒)の変更が必要です。

 

【ゴム車】

  • 一般的に一番よく用いられる車輪です。表面硬度が低く弾性をもっているためクッション性を要求される場合には最適です。凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があります。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

旋回半径

(mm)

商品CD

最小発注数量
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
60
27
70
58
87
31712
1個
100.1~130
122
35.01~80.00
95.1~125
100
80~84.9
82
40~49.9
40
丸穴
60
27
100
58
87
31713
1個
130.1~170
165
80.01~140.00
95.1~125
125
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
110
32
102
102
108
31714
1個
170.1~200
190
80.01~140.00
125.1~160
150
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
110
32
102
102
120
31715
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,619
( 1,781 )
9日目
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,465
( 2,712 )
9日目
3,200
( 3,520 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた操作性と静粛性を備えています。
・反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。
・走行跡が目立たない、グレー車輪。
【用途】
・OA機器・大型・中型の機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微音自在キャスターストッパー付 K-620JSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微音自在キャスターストッパー付 K-620JS
微音固定キャスターストッパーなし K-620K
微音自在キャスター ストッパーなしK-620J
グレー車輪自在キャスターストッパー付 K-612JS
双輪自在キャスターストッパー付 K-200MYS
双輪自在キャスターストッパー付 K-200GS
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,619-829 -1,538 -670 -1,4061,580
通常出荷日在庫品1日目〜8日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)その他アルミ合金ダイカスト
車輪材質ゴムゴムゴム-ナイロンナイロン
ストッパ回転ストッパ付なしなし回転ストッパ付回転ストッパ付回転ストッパ付
車輪特性なしなしなし耐磨耗性 / なし耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング