17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-610K

通常単価(税別)
2,9693,220
税込単価
3,2663,542
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです。・同荷重タイプでは取付け高が業界...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-610K 外形図

製品仕様

【材質】

  • 本体:圧延鋼板(SPC)
  • 車輪:ポリアミド(PA)

【表面仕上】

  • 本体:電着塗装(黒色)

規格表

型番φDH許容荷重
N
製品質量
(g)
K-610K-65-N65926,000820
K-610K-75-N751066,000920

商品特長詳細

キャスター車輪の材質の特性

-弾性圧縮ヒズミ耐摩耗性耐候性耐ガソリン・軽油耐油性
(機械油)
耐薬品性
(弱酸・アルカリ)
耐熱性耐寒性
ポリアミド6×+70-30

※◎:優/○:良/△:可/×:不可
注)本表は材質のみの一般特性です。使用温度や条件により、使用グリス(耐熱・耐寒)の変更が必要です。

 

【ポリアミド6】

  • 鋳物車輪、鋼鉄車輪等に変わって、高性能プラスチックとして使用されています。自己潤滑性があり、長時間の放置にも車輪に歪みが生じません。耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。

 

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

商品CD

最小発注数量
70.1~100
92
50.1~70
65
31689
1個
100.1~130
106
70.1~95
75
31690
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,969
( 3,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,220
( 3,542 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです。
・同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。
【用途】
・OA機器・大型・中型の機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-610Kのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
台車
5
満足度:5.0
低床の1t台車製作の為の購入です。車輪の回転も軽く問題なく使えています。耐荷重も問題なさそうです。
0人が参考にしています。
製品用
5
満足度:5.0
設計・製造している製品の運搬用の台車の足として、信頼できるメーカで規格が合っているこの商品を使用しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-610K
低床超重量用自在キャスター(ストッパーなし) K-610J
低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-590K
低床超重量用自在キャスターストッパーなし K-590J
低床重量用自在キャスターストッパーなし K-570J
ステンレス低床重量用自在キャスターストッパーなし K-1570J
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,969-4,104 -15,56821,90312,830 -50,794 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目14日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)熱間圧延鋼板熱間圧延鋼板熱間圧延鋼板ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重範囲(daN)485.01~750.00485.01~750.00485.01~750.00485.01~750.00750.01~750.01~
車輪材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドMCナイロンMCナイロン
ストッパなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング