17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-508-W

通常単価(税別)
4,9025,691特別価格
税込単価
5,3926,260特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

双輪タイプで楽々回転【特長】・双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。・旋回部分・車軸は表...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-508-W 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/MCナイロン(ブルー)
  • 表面仕上:本体/焼付塗装(ブラック)

規格表

低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-508-W 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
70.1~100
78
220.01~320.00
~50
50
55(65)
50~59.9
55(65)
294
32.5
82
82
31378
10
1個
100.1~130
108
485.01~750.00
70.1~95
75
63(78)
60~64.9
63(78)
490
39
100
100
31380
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9023,529
( 3,882 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,691
( 6,260 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

双輪タイプで楽々回転
【特長】
・双輪の各車輪が独立して動くため回転が容易に行えます。
・旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。
・耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
【用途】
・大型・中型の機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-508-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-508-W
低床重荷重用自在キャスターストッパーなし K-508
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W
低床重荷重用固定キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-558-W
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし K-1508
低床重荷重用固定キャスターストッパーなし K-558
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,902-2,357 -15,9503,378 -7,150 -2,566 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目10日目5日目7日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在 / 双輪プレート式自在プレート式自在プレート式固定 / 双輪プレート式自在プレート式固定
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質MCナイロンMCナイロンMCナイロンMCナイロンMCナイロンMCナイロン
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング