17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低床重荷重用自在キャスターストッパーなし K-508

通常単価(税別)
2,3574,536
税込単価
2,5934,990
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。・耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

低床重荷重用自在キャスターストッパーなし K-508 外形図

製品仕様

  • 鉄製
  • 本体材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 車輪材質:MCナイロン(ブルー)
  • 本体表面仕上:焼付塗装(ブラック)

規格表

型番φDHL1×W1P1×P2(P'1×P'2L2W2td許容荷重kN製品質量(g)
K-508-50507882×8265×65(55×55)1832.53.29.52.94610
K-508-656596.5100×10078×78(63×63)22364.010.53.921,050
K-508-7575108100×10078×78(63×63)25394.010.54.901,190

商品特長詳細

キャスター車輪の材質毎の特性

-弾性圧縮ヒズミ耐摩耗性耐候性耐ガソリン・軽油耐油性
(機械油)
耐薬品性
(弱酸・アルカリ)
耐熱性耐寒性
MCナイロン×120-40

※◎:優、×:不可
注)本表は材質のみの一般特性です。使用温度や条件により、使用グリス(耐熱・耐寒)の変更が必要です。

 

■車輪の特性・特徴について

  • MCナイロン:プラスチック素材の良さを最大限活かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。大きな耐荷重性・長寿命・容易走行性・耐熱性・耐寒性・低騒音性・耐薬品性に優れています。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
70.1~100
78
220.01~320.00
~50
50
55(65)
50~59.9
55(65)
294
32.5
82
82
31024
10
1個
70.1~100
96.5
320.01~485.00
50.1~70
65
63(78)
60~64.9
63(78)
392
36
100
100
31025
10
1個
100.1~130
108
485.01~750.00
70.1~95
75
63(78)
60~64.9
63(78)
490
39
100
100
31026
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,357
( 2,593 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,480
( 3,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,536
( 4,990 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。
・耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
【用途】
・大型・中型の機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床重荷重用自在キャスターストッパーなし K-508のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低床重荷重用自在キャスターストッパーなし K-508
低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-508-W
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし K-1508
低床重荷重用固定キャスターストッパーなし K-558
低床式重荷重用自在キャスターストッパーなし K-540S
低床重荷重用自在キャスター(ストッパーなし) K-300HJ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,357-4,902 -7,150 -2,566 -3,075 -1,917 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在 / 双輪プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質MCナイロンMCナイロンMCナイロンMCナイロンナイロンスーパータフナイロン
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング