17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

低床重荷重用自在キャスター(ストッパーなし) K-300HJ

通常単価(税別)
1,9173,044
税込単価
2,1093,348
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・旋回部分は表面強化焼入処理。・耐油・耐磨耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。・車輪サイズ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

K-300HJの寸法図
K-300HJの寸法図

製品仕様

K-300HJ-65の外観

K-300HJ-65

規格表

商品番号
ProductNo.
φDHL1×W1P1×P2
(P'1×P'2)
L2W2td許容荷重kN
Allowable load
製品質量(g)
Mass
SPCCSUSSPCCSUSSPCC
K-300HJ-50507882×8265×65
(55×55)
1832.53.03.29.52.94570620
K-300HJ-656596.5100×10078×78
(63×63)
22364.010.53.921,0001,065
K-300HJ-7575108100×10078×78
(63×63)
25394.010.54.901,1701,208

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
70.1~100
78
220.01~320.00
~50
50
55(65)
50~59.9
55(65)
294
32.5
82
82
31303
10
1個
70.1~100
96.5
320.01~485.00
50.1~70
65
63(78)
60~64.9
63(78)
392
36
100
100
31304
10
1個
100.1~130
108
485.01~750.00
70.1~95
75
63(78)
60~64.9
63(78)
490
39
100
100
31305
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,917
( 2,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,593
( 2,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,044
( 3,348 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部分は表面強化焼入処理。
・耐油・耐磨耗性に優れたスーパータフナイロンを使用。
・車輪サイズも50、65、75の3サイズ用意あり。
・材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/スーパータフナイロン(ブラック)。
・表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。
【用途】
・大型・中型の機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低床重荷重用自在キャスター(ストッパーなし) K-300HJのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
エアホーススタンドのキャスター
5
満足度:5.0
アルミフレームでエアホーススタンドを作って、それ用のキャスターにしようと思って4個購入。 何種類もエアホース掛けているの...もっと読む
0人が参考にしています。
スレームの移動用
4
満足度:4.0
急ぎの発注のため、在庫発送の翌日着で助かりました。 価格も納得です。
0人が参考にしています。
自社製品搬送時の足回りとして使用
5
満足度:5.0
自社製品搬送時の足回りとして使用しています。取り付け先のアングルの材質(スチール、アルミ)により型番:K-100HB2-...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように選べば良いですか?
A
通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低床重荷重用自在キャスター(ストッパーなし) K-300HJ
低床重荷重用固定キャスターストッパーなし K-300HK
低床重荷重用自在キャスターストッパーなし K-508
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし K-1508
低床重荷重用固定キャスターストッパーなし K-558
低床式重荷重用自在キャスターストッパーなし K-540S
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,917-1,619 -2,357 -7,150 -2,566 -3,075 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質スーパータフナイロンスーパータフナイロンMCナイロンMCナイロンMCナイロンナイロン
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング