17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W1(mm)

    ~mm
  • 旋回半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超重量用自在キャスターストッパーなし K-100WHB-P

通常単価(税別)
7,04112,202
税込単価
7,74513,422
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。・車輪はフェノール樹脂を主原料に...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

超重量用自在キャスターストッパーなし K-100WHB-P 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/フェノール樹脂
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
型番旋回半径許容荷重kN製品質量(g)
K-100WHB-P-50392.94760
K-100WHB-P-65493.921,410
K-100WHB-P-75544.901,500

規格表

超重量用自在キャスターストッパーなし K-100WHB-P 規格表

商品特長詳細

  • 専用のキャスターホルダーもあります。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

旋回半径

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
70.1~100
79
220.01~320.00
~50
50
55~64.9
64
60~64.9
64
294
38
84
84
39
30094
10
1個
70.1~100
97
320.01~485.00
50.1~70
65
75~79.9
78
75~79.9
78
392
48
100
100
49
30095
10
1個
100.1~130
107
485.01~750.00
70.1~95
75
75~79.9
78
75~79.9
78
490
48
100
100
54
30096
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,041
( 7,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,729
( 10,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,202
( 13,422 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。
・車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。
【用途】
・大型・中型の機器・台車・ワゴン。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重量用自在キャスターストッパーなし K-100WHB-Pのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ロボットの架台に使用
5
満足度:5.0
ロボットの架台の下に取り付けて使用しています。大型のものになるのでこの商品を選定していると思います。お客様より図面にてご...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超重量用自在キャスターストッパーなし K-100WHB-P
超重量用双輪自在キャスターストッパーなし K-100X
重量用自在キャスターストッパーなし K-100HB
超重量用固定キャスターストッパーなし K-510
低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-610K
低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-590K
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,041-19,800 -12,609 -55,892 -2,969 -15,568
通常出荷日在庫品1日目15日目在庫品1日目5日目在庫品1日目14日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在 / 双輪プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式固定
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)ダグタイル鋳鉄冷間圧延鋼板(SPC)熱間圧延鋼板
車輪材質フェノール樹脂ポリアミド合成ゴム硬質ウレタンゴムポリアミドポリアミド
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性耐磨耗性耐油性 / 耐薬品性なしなしなし耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング