メカニカル部品技術窓口
【特長】・帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。・電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1...
詳細を確認
※車輪材質によりストッパー仕様が異なります。
| 型番 | 車輪 | φD | H | L1×W1 | P1×P2 (P'1×P'2) | L2 | W2 | t | d | 旋回半径(R) | 許容荷重N | 製品質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-630JS-75-R | ゴム | 75 | 100 | 81×81 | 63×63 | 28 | 32 | 2.3 | φ9.5 | 82 | 800 | 630 |
| K-630JS-100-R | 100 | 144 | 95×95 | 73×73 (70×70) | 35 | 32 | 3.6 | 10.5 | 101 | 1,200 | 1,300 | |
| K-630JS-130-R | 130 | 177 | 105×105 | 82×82 (79×79) | 40 | 38 | 4 | 11 | 121 | 1,800 | 2,160 | |
| K-630JS-150-R | 150 | 198 | 120×120 | 93×93 (87×87) | 45 | 42 | 4 | 11 | 128 | 2,000 | 2,540 | |
| K-630JS-75-UR | ウレタン | 75 | 100 | 81×81 | 63×63 | 28 | 32 | 2.3 | φ9.5 | 89 | 1,200 | 700 |
| K-630JS-100-UR | 100 | 144 | 95×95 | 73×73 (70×70) | 35 | 32 | 3.6 | 10.5 | 115 | 1,700 | 1,360 | |
| K-630JS-130-UR | 130 | 177 | 105×105 | 82×82 (79×79) | 40 | 38 | 4 | 11 | 130 | 2,600 | 2,330 | |
| K-630JS-150-UR | 150 | 198 | 120×120 | 93×93 (87×87) | 45 | 42 | 4 | 11 | 130 | 3,000 | 2,750 |
| - | ウレタン |
|---|---|
| 弾性 | ○ |
| 圧縮ヒズミ | ○ |
| 耐摩耗性 | ◎ |
| 耐候性 | ○ |
| 耐ガソリン・軽油 | ◎ |
| 耐油性(機械油) | ◎ |
| 耐薬品性(弱酸・アルカリ) | △ |
| 耐熱性 | +85 |
| 耐寒性 | -20 |
※◎:優 ○:良 △:可 ×:不可
注)本表は材質のみの一般特性です。使用温度や条件により、使用グリス(耐熱・耐寒)の変更が必要です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,391円2,056円 ( 2,262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,599円 ( 7,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,315円 ( 6,947円 ) | 9日目 |
12,336円 ( 13,570円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
・電気抵抗値は測定値で合成ゴムが108Ω以下、ウレタンが107~108Ωです。
・耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
【用途】
・電子部品搬送台車、医療機器。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 導電性タイプ
4.3通常価格(税別):496円~