メカニカル部品技術窓口
【特長】・帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。・電気抵抗値は測定値で合成ゴムが1...
詳細を確認| 型番 | 車輪 | φD | H | L1×W1 | P1×P2 (P'1×P'2) | L2 | W2 | t | d | 旋回半径(R) | 許容荷重N | 製品質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-630J-75-R | ゴム | 75 | 100 | 81×81 | 63×63 | 28 | 32 | 2.3 | φ9.5 | 68 | 800 | 560 |
| K-630J-100-R | 100 | 144 | 95×95 | 73×73 (70×70) | 35 | 32 | 3.6 | 10.5 | 88 | 1,200 | 1,120 | |
| K-630J-130-R | 130 | 177 | 105×105 | 82×82 (79×79) | 40 | 38 | 4 | 11 | 108 | 1,800 | 1,980 | |
| K-630J-150-R | 150 | 198 | 120×120 | 93×93 (87×87) | 45 | 42 | 4 | 11 | 124 | 2,000 | 2,360 | |
| K-630J-75-UR | ウレタン | 75 | 100 | 81×81 | 63×63 | 28 | 32 | 2.3 | φ9.5 | 68 | 1,200 | 660 |
| K-630J-100-UR | 100 | 144 | 95×95 | 73×73 (70×70) | 35 | 32 | 3.6 | 10.5 | 88 | 1,700 | 1,230 | |
| K-630J-130-UR | 130 | 177 | 105×105 | 82×82 (79×79) | 40 | 38 | 4 | 11 | 108 | 2,600 | 2,170 | |
| K-630J-150-UR | 150 | 198 | 120×120 | 93×93 (87×87) | 45 | 42 | 4 | 11 | 124 | 3,000 | 2,540 |
| - | ウレタン |
|---|---|
| 弾性 | ○ |
| 圧縮ヒズミ | ○ |
| 耐摩耗性 | ◎ |
| 耐候性 | ○ |
| 耐ガソリン・軽油 | ◎ |
| 耐油性(機械油) | ◎ |
| 耐薬品性(弱酸・アルカリ) | △ |
| 耐熱性 | +85 |
| 耐寒性 | -20 |
※◎:優 ○:良 △:可 ×:不可
注)本表は材質のみの一般特性です。使用温度や条件により、使用グリス(耐熱・耐寒)の変更が必要です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,750円 ( 1,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,165円 ( 6,782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・帯電防止車輪を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
・電気抵抗値は測定値で合成ゴムが108Ω以下、ウレタンが107~108Ωです。
・耐摩耗性に優れ、ノンカーボン車輪を使用しているので、床の汚れを押さえます(ウレタン車)。
【用途】
・電子部品搬送台車、医療機器。