17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • ねじ径

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ねじ式双輪自在キャスターストッパーなし K-200MYN

通常単価(税別)
1,1241,206
税込単価
1,2361,327
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・取付け高さが低く小型軽量。・旋回がスムーズ。・双輪ですので、走行安定性抜群。【用途】・OA機...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ねじ式双輪自在キャスターストッパーなし K-200MYN 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/亜鉛合金ダイカスト(ZDC)、車輪/ナイロン
  • 表面仕上:本体/クロムめっき(MZCr)
  • 標準色:ブラック

規格表

型番φDH1H2LW1W2M許容荷重N
K-200MYN-4040531912.53912M10×1.5490
K-200MYN-50506714174513.5M12×1.75780

型番リスト

表示件数

取付け高さ

(mm)

車輪径 D

(φ)

ねじ径

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
53
40
M10
49
39
30723
10
1個
67
50
M12
78
45
30724
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,124
( 1,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,206
( 1,327 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付け高さが低く小型軽量。
・旋回がスムーズ。
・双輪ですので、走行安定性抜群。
【用途】
・OA機器・ワゴン。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ式双輪自在キャスターストッパーなし K-200MYNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ式双輪自在キャスターストッパーなし K-200MYN
ねじ式双輪自在キャスターストッパー付 K-200MYNS
双輪自在キャスターストッパーなし K-200G
ねじ足双輪自在キャスターストッパーなし K-200GN
双輪自在キャスターストッパーなし K-200MY
ねじ足双輪キャスターストッパー付 K-200GNS
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,124-1,1341,1421,1301,0151,459
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪
金具材質その他その他アルミ合金ダイカストアルミ合金ダイカストその他アルミ合金ダイカスト
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~7050.1~7070.1~10050.1~70-50.1~70
許容荷重範囲(daN)35.01~80.0035.01~80.00140.01~220.00140.01~220.0035.01~80.00140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)~50~5050.1~7050.1~70~5050.1~70
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング