メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ねじ足双輪キャスターストッパー付 K-200GNS

型番:

K-200GNS-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-200GNS-60の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
ねじ込み式 / 双輪
金具材質
アルミ合金ダイカスト
取付高さ【範囲選択】(mm)
50.1~70
取付け高さ(mm)
70
許容荷重範囲(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
50.1~70
車輪径 D(φ)
60
車輪材質
[ナイロン] ナイロン
ねじ径
M12
ストッパ
回転ストッパ付
車輪特性
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
用途
商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器
許容荷重(daN)
147
荷重区分
中荷重用
車輪幅(mm)
44
商品CD
30718
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ねじ足双輪キャスターストッパー付 K-200GNS 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/アルミニウム合金(ADC)、車輪/ナイロン
  • 表面仕上:本体/ビーズショット処理
  • 許容荷重:1.47kN

型番リスト

表示件数
型番
K-200GNS-60
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,459
( 1,605 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取付け高さが低く小型。旋回がスムーズ。走行安定性抜群。
【特長】
・取付け高さが低く小型。
・旋回がスムーズ。
・走行安定性抜群。
【用途】
・大型OA機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ足双輪キャスターストッパー付 K-200GNSの型番K-200GNS-60のページです。 型番K-200GNS-60に関する仕様情報を記載しております。
ねじ足双輪キャスターストッパー付 K-200GNSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ足双輪キャスターストッパー付 K-200GNS
ねじ足双輪自在キャスターストッパーなし K-200GN
双輪自在キャスターストッパー付 K-200GS
双輪自在キャスターストッパーなし K-200G
低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-590K
低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-610K
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,4591,1301,5801,14215,5682,969 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目14日目在庫品1日目
キャスタタイプねじ込み式 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪プレート式固定プレート式固定
金具材質アルミ合金ダイカストアルミ合金ダイカストアルミ合金ダイカストアルミ合金ダイカスト熱間圧延鋼板冷間圧延鋼板(SPC)
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~7050.1~7070.1~10070.1~100--
取付け高さ(mm)707079.579.5--
許容荷重範囲(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00485.01~750.00485.01~750.00
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング