メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

双輪自在キャスターストッパーなし K-200G

型番:

K-200G-60
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K-200G-60の仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式自在 / 双輪
金具材質
アルミ合金ダイカスト
取付高さ【範囲選択】(mm)
70.1~100
取付け高さ(mm)
79.5
許容荷重範囲(daN)
140.01~220.00
車輪径【範囲選択】(mm)
50.1~70
車輪径 D(φ)
60
車輪材質
[ナイロン] ナイロン
ストッパ
なし
車輪特性
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
取付穴種類
丸穴(3つ穴)
取付穴ピッチ 円直径 P.C.D(mm)
48
用途
商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器
許容荷重(daN)
147
荷重区分
中荷重用
車輪幅(mm)
44
取付座 A×B または A×B×C(mm)
31×31×31
商品CD
30715
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

双輪自在キャスターストッパーなし K-200G 外形図

製品仕様

材質本体アルミニウム合金(ADC)
車輪ナイロン
表面仕上本体ビーズショット処理
標準色ブラック
許容荷重1.47kN
用途大型OA機器

商品特長詳細

キャスター車輪の材質の特性

-ナイロン
弾性×
圧縮ヒズミ
耐摩耗性
耐候性
耐ガソリン・軽油
耐油性(機械油)
耐薬品性(弱酸・アルカリ)
耐熱性+70
耐寒性-40

※◎:優 ○:良 △:可 ×:不可
注)本表は材質のみの一般特性です。使用温度や条件により、使用グリス(耐熱・耐寒)の変更が必要です。

【車輪の特性・特徴について】
  • ナイロン車
    鋳物車輪等の短所を補う種類のものや、特殊なものも多く開発されています。耐熱性・耐薬品性・耐蝕性・耐摩耗性に優れ軽量です。厚肉成形は好ましくありません。

型番リスト

表示件数
型番
K-200G-60
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,142
( 1,256 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付け高さが低く小型。
・旋回がスムーズ。
・走行安定性抜群。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪自在キャスターストッパーなし K-200Gの型番K-200G-60のページです。 型番K-200G-60に関する仕様情報を記載しております。
双輪自在キャスターストッパーなし K-200Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
双輪自在キャスターストッパーなし K-200G
双輪自在キャスターストッパー付 K-200GS
ねじ足双輪自在キャスターストッパーなし K-200GN
ステンレス緩衝器付自在キャスターストッパーなし K-1560G
ねじ足双輪キャスターストッパー付 K-200GNS
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,1421,5801,13025,302 -1,45915,950
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目〜在庫品1日目10日目
キャスタタイププレート式自在 / 双輪プレート式自在 / 双輪ねじ込み式 / 双輪プレート式自在 / 緩衝器付ねじ込み式 / 双輪プレート式自在
金具材質アルミ合金ダイカストアルミ合金ダイカストアルミ合金ダイカストステンレス鋼板(SUS304)アルミ合金ダイカストステンレス鋼板(SUS304)
取付高さ【範囲選択】(mm)70.1~10070.1~10050.1~70-50.1~70100.1~130
取付け高さ(mm)79.579.570-70108
許容荷重範囲(daN)140.01~220.00140.01~220.00140.01~220.00~35.00140.01~220.00485.01~750.00
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング