メカニカル部品技術窓口
車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用し、機動性に優れているキャスタです。【特長】〔P.Aポリウレタ...
詳細を確認

| 商品番号 Product No. | 備考 Remarks | φD | H | L1×L2 | P1×P2 | L3 | W | t | φd | 旋回半径 Slewing radius | 許容荷重kN Allowable load | 製品質量(g) Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K-100HB2-40-EP | ストッパーなし Without stopper | 40 | 60 | 58×58 | 44×44 | 14 | 25 | 2.3 | 6.5 | 35 | 1.96 | 265 |
| K-100HB2-40-PA | ストッパーなし Without stopper | 35 | 275 | |||||||||
| K-100HB2-50-EP | ストッパーなし Without stopper | 50 | 72 | 64×64 | 50×50 | 20 | 28 | 2.6 | 46 | 2.45 | 423 | |
| K-100HB2-50-PA | ストッパーなし Without stopper | 46 | 438 | |||||||||
| K-100HB2-65-EP | ストッパーなし Without stopper | 65 | 92 | 90×90 | 71×71 | 22 | 38 | 3.2 | 10.5 | 56 | 2.94 | 920 |
| K-100HB2S-65-EP | ストッパー付き With stopper | 68 | 965 | |||||||||
| K-100HB2-75-EP | ストッパーなし Without stopper | 75 | 106 | 61 | 3.43 | 1,000 | ||||||
| K-100HB2S-75-EP | ストッパー付き With stopper | 68 | 1,050 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,818円 ( 3,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,840円 ( 5,324円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,578円 ( 5,036円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,594円 ( 7,253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,763円 ( 7,439円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,411円 ( 10,352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,242円 ( 10,166円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用し、機動性に優れているキャスタです。
【特長】
〔P.Aポリウレタン車輪〕
・金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。
・騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現します。
・床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
〔E.Pエンプラ車輪〕
・耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。
・耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
・車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。
・車輪はポリウレタンとエンプラが選べます。
・車輪サイズも40~75の4サイズ用意です。
・材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ポリウレタン樹脂・エンプラ。
・表面仕上:本体/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)。
・標準色:ブラック。
【用途】
・コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CHAM□ーS CSHAM□ーS
4.6通常価格(税別):330円~

ミスミ
キャスタ 中重荷重用
4.6通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
キャスタ 極重荷重用
4.4通常価格(税別):2,218円~