17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB-PA

通常単価(税別)
3,5716,863
税込単価
3,9287,549
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。・長期間固定されても歪みが残りません...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB-PA 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ポリウレタン樹脂
  • 表面仕上:本体/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール/エポキシ樹脂焼付塗装

規格表

重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB-PA 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
50.1~70
68
140.01~220.00
~50
50
65~74.9
66
~39.9
36
196
28
80
50
30889
10
1個
70.1~100
92
220.01~320.00
50.1~70
65
85~99.9
91
40~49.9
47
294
38
111
67
30892
10
1個
100.1~130
106
320.01~485.00
70.1~95
75
100~
103
50~59.9
52
343
38
123
72
30895
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,288
( 6,917 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,863
( 7,549 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群。
・長期間固定されても歪みが残りません。
【用途】
・大型機械・台車。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB-PAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB-PA
重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB
重量用自在キャスターストッパーなし K-100HB-PA
重量用自在キャスターストッパーなし K-100HB
重量用自在キャスターストッパー付 K-100HBS-PA
超重量用固定キャスターストッパーなし K-510
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,571-6,082 -4,629 -12,609 -5,125 -55,892 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)ダグタイル鋳鉄
車輪材質ポリウレタン樹脂合成ゴムポリウレタン樹脂合成ゴムポリウレタン樹脂硬質ウレタンゴム
ストッパなしなしなしなし回転ストッパ付なし
車輪特性耐油性なし耐油性なし耐油性なし

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング