17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB

通常単価(税別)
6,0829,680
税込単価
6,69010,648
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)
  • 表面仕上:本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

型番φDHL×W1P1×P2W2t許容荷重kN製品質量(g)
K-600HB-100-R100130123×72103×52382.91.81950
K-600HB-130-R130165135×86112×63423.22.251,660
K-600HB-150-R150187135×86112×63423.22.752,060

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

商品CD

最小発注数量
100.1~130
130
140.01~220.00
95.1~125
100
103
50~59.9
52
181
38
123
72
30486
1個
170.1~200
187
220.01~320.00
125.1~160
150
112
60~64.9
63
274
42
135
86
30488
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,082
( 6,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,680
( 10,648 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
・弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。
【用途】
・大型・中型の機器・台車・ワゴン。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用固定キャスターストッパーなし K-600HBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB
重量用固定キャスターストッパーなし K-600HB-PA
重量用自在キャスターストッパーなし K-100HB
重量用自在キャスターストッパーなし K-100HB-PA
超重量用固定キャスターストッパーなし K-510
低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-610K
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,082-3,571 -12,609 -4,629 -55,892 -2,969 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)ダグタイル鋳鉄冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質合成ゴムポリウレタン樹脂合成ゴムポリウレタン樹脂硬質ウレタンゴムポリアミド
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性なし耐油性なし耐油性なしなし

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング