17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

自在キャスター(ストッパーなし) K-420S

通常単価(税別)
7044,863
税込単価
7745,349
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

標準的な自在キャスター。【特長】・強力なストッパー付。・豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できる。・材...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

規格表

商品番号
Product No.
φDHL1×W1P1×P2
(P'1×P'2)
L2W2tφd旋回
半径
Slewing
radius
許容荷重kN
Allowable load
製品質量(g)
Mass
R車
R-used
wheel
N車
N-used
whee
UB車UB-used
wheel
R車
R-used
whee
N車
N-used
wheel
UB車
UB-used
wheel
K-420S-65-(車輪Wheel)658558×7042×5529262.38.8630.490.690.69440365345
K-420S-75-(車輪Wheel)759358×7042×5528262.38.8670.590.780.78485390372
K-420S-100-(車輪Wheel)10013290×9068×68
(71×71)
35323.211861.181.180.981,2401,0801,069
K-420S-125-(車輪Wheel)125168102×10275×75
(80×80)
38354111021.471.471.271,8402,0001,622
K-420S-150-(車輪Wheel)150190102×10275×75
(80×80)
41354111171.571.571.372,1102,4001,824

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

取付穴種類

用途

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

旋回半径

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
~54.9
42
50~59.9
55
丸穴
商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器
69
26
58
70
63
30418
10
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
ゴム
なし
~54.9
42
50~59.9
55
丸穴
商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具
49
26
58
70
63
30413
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
~54.9
42
50~59.9
55
丸穴
商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器
78
26
58
70
67
30419
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
なし
~54.9
42
50~59.9
55
丸穴
商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具
59
26
58
70
67
30414
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
~54.9
42
50~59.9
55
丸穴
商業施設ディスプレイ
78
26
58
70
67
30966
10
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
長穴
商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器
118
32
90
90
86
30420
-
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
ゴム
なし
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
長穴
商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具
118
32
90
90
86
30415
-
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
長穴
商業施設ディスプレイ
98
32
90
90
86
30967
-
1個
130.1~170
168
140.01~220.00
95.1~125
125
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器
147
35
102
102
102
30421
-
1個
130.1~170
168
140.01~220.00
95.1~125
125
ゴム
なし
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具
147
35
102
102
102
30416
-
1個
130.1~170
168
80.01~140.00
95.1~125
125
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
商業施設ディスプレイ
127
35
102
102
102
30968
-
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
商業施設ディスプレイ / OA機器情報通信機器
157
35
102
102
117
30422
-
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
ゴム
なし
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具
157
35
102
102
117
30417
-
1個
170.1~200
190
80.01~140.00
125.1~160
150
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
商業施設ディスプレイ
137
35
102
102
117
30969
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
882
( 970 )
在庫品1日目当日出荷可能
742
( 816 )
在庫品1日目当日出荷可能
974
( 1,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,680
( 1,848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,824
( 2,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,789
( 3,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,600
( 2,860 )
5日目
3,134
( 3,447 )
5日目
3,500
( 3,850 )
5日目
3,045
( 3,350 )
5日目
3,000
( 3,300 )
5日目
4,863
( 5,349 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

標準的な自在キャスター。
【特長】
・強力なストッパー付。
・豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できる。
・材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ゴム(R)・ナイロン(N)・ウレタン(UB)。
・表面仕上:本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。
【用途】
・大型・中型の機器・作業台・ワゴン。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在キャスター(ストッパーなし) K-420Sのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
顧客から製作を依頼されている製品に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から製作を依頼されている製品である制御盤のボックス底面に取付ました。移動用として顧客からのご指定がありましたので手配...もっと読む
0人が参考にしています。
移動用脚部として
4
満足度:4.0
移動を伴う外販品(制御盤等)や社内搬送用台車に対する脚部として多岐にわたり使用しています。有名ブランドに対する信頼感や過...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように選べば良いですか?
A
通常キャスターは4ヶの使用でも路面状況等により、3点支持になることがあります。積載される総荷重を見積もり、十分に余裕を持たせて選定してください。
総荷重÷3が1ヶあたりの許容荷重を満たすようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在キャスター(ストッパーなし) K-420S
固定キャスター(ストッパーなし) K-420SR
プレス自在キャスター(ストッパーなし) K-420G
プレス固定キャスター(ストッパーなし) K-420R
自在キャスター(ストッパー付) K-413S
ねじ足自在キャスターストッパーなし K-420A
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格704-554 -180 -94 -876 -225 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在ねじ込み式
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)
ストッパなしなしなしなし回転ストッパ付なし
荷重区分軽荷重用軽荷重用軽荷重用軽荷重用軽荷重用軽荷重用
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング