17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

プレス大型自在キャスター(ストッパー付) K-52S

通常単価(税別)
3,0369,554
税込単価
3,34010,509
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

標準的な自在キャスター。【特長】・材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)車輪/ウレタンゴム。・表面仕上:...

詳細を確認
  • 商品画像は、代表画像です。詳細はカタログをご参照ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

K-52Sシリーズの寸法図

規格表

商品番号 Product No.備考
Remarks
φDHL1PL2Wtφd(R)許容荷重N
Allowable load
製品質量(g)
Mass
ストッパー付き
With stopper
K-52S-75ウレタン車輪
Wheel with
urethane rubber
75103826322322.39.5871,170680
K-52S-100100144957135354111101,7601,340
K-52S-130130177108804042411.51302,4502,080
K-52S-150150198120904545411.51352,9402,870
K-52S-20020025014011258454.511.51583,9204,130

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

商品CD

最小発注数量
100.1~130
103
80.01~140.00
70.1~95
75
55~64.9
63
60~64.9
63
117
32
82
82
30753
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
65~74.9
71
65~74.9
71
176
35
95
95
30754
1個
170.1~200
177
220.01~320.00
125.1~160
130
80~84.9
80
80~99.9
80
245
42
108
108
30755
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
85~99.9
90
80~99.9
90
294
45
120
120
30756
1個
200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
100~
112
100~
112
392
45
140
140
30757
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,036
( 3,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,533
( 3,886 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,500
( 6,050 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,346
( 6,981 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,554
( 10,509 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

標準的な自在キャスター。
【特長】
・材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)車輪/ウレタンゴム。
・表面仕上:本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)。
・組み合わせて使用可能。
・車輪サイズ、耐荷重に応じて5サイズ用意。
【用途】
・大型・中型の機器など。

ご注意

  • 商品画像は、代表画像です。詳細はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス大型自在キャスター(ストッパー付) K-52Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q傾斜のある床なのですが、ストッパ付きで良いですか?
A
キャスターのストッパーは簡単な機構になっているため、長期間の使用による摩耗や損傷により小さな衝撃で解除されることが考えられます。安全にご利用頂くためにストッパーをかけたまま傾斜地に放置をしないでください。また一般的に硬い材質の車輪はストッパー機能が劣ります。専用のキャスターホルダーをご利用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス大型自在キャスター(ストッパー付) K-52S
プレス大型自在キャスターストッパーなし K-52
プレス大型自在キャスターストッパー付 K-50S
プレス大型自在キャスターストッパーなし K-50
プレス大型固定キャスターストッパーなし K-500
プレス大型固定キャスターストッパーなし K-520
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,036-3,180 -2,350 -1,819 -1,062 -1,764 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質ウレタンゴムウレタンゴム合成ゴム合成ゴム合成ゴムウレタンゴム
ストッパ回転ストッパ付なし回転ストッパ付なしなしなし
車輪特性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性なしなしなし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング