17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

プレス大型自在キャスターストッパー付 K-50S

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プレス大型自在キャスターストッパー付 K-50S 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/合成ゴム
  • 表面仕上:本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

プレス大型自在キャスターストッパー付 K-50S 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

商品CD

最小発注数量
100.1~130
103
35.01~80.00
70.1~95
75
55~64.9
63
60~64.9
63
78.4
32
82
82
30748
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
65~74.9
71
65~74.9
71
127
35
95
95
30749
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
85~99.9
90
80~99.9
90
196
45
120
120
30751
1個
200.1~250
250
220.01~320.00
160.1~250
200
100~
112
100~
112
245
45
140
140
30752
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,350
( 2,585 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,279
( 3,607 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,446
( 4,891 )
5日目
6,437
( 7,081 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

組合わせて使用できます。

【特長】
・K-500・K-520と組合せて使用できます(K50S・K-50・K-52S・K-52)。
・K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます(K-500・K-520)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス大型自在キャスターストッパー付 K-50Sのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
一台に4個使用して木製台車を2台製作しました。
4
満足度:4.0
台車を製作してから気が付きましたが、4個ともにブレーキのレバーが同じ方向についている為、斜面等でブレーキを効かす時に反対...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス大型自在キャスターストッパー付 K-50S
プレス大型自在キャスターストッパーなし K-50
プレス大型自在キャスター(ストッパー付) K-52S
プレス大型自在キャスターストッパーなし K-52
プレス大型固定キャスターストッパーなし K-500
プレス大型固定キャスターストッパーなし K-520
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,350-1,819 -3,036 -3,180 -1,062 -1,764 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質合成ゴム合成ゴムウレタンゴムウレタンゴム合成ゴムウレタンゴム
ストッパ回転ストッパ付なし回転ストッパ付なしなしなし
車輪特性なしなし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性なし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング