17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

プレス大型自在キャスターストッパーなし K-50

通常単価(税別)
1,8196,231
税込単価
2,0016,854
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

組合わせて使用できます。【特長】・K-500・K-520と組合せて使用できます。(K-50S・K-50...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プレス大型自在キャスターストッパーなし K-50 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/合成ゴム
  • 表面仕上:本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

プレス大型自在キャスターストッパーなし K-50 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

商品CD

最小発注数量
100.1~130
103
35.01~80.00
70.1~95
75
55~64.9
63
60~64.9
63
78.4
32
82
82
30050
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
65~74.9
71
65~74.9
71
127
35
95
95
30051
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
80~84.9
80
80~99.9
80
176
42
108
108
30052
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
85~99.9
90
80~99.9
90
196
45
120
120
30053
1個
200.1~250
250
220.01~320.00
160.1~250
200
100~
112
100~
112
245
45
140
140
30054
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,819
( 2,001 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,486
( 2,735 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,564
( 3,920 )
10日目
4,024
( 4,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,231
( 6,854 )
5日目

詳細情報

基本情報

組合わせて使用できます。
【特長】
・K-500・K-520と組合せて使用できます。(K-50S・K-50・K-52S・K-52)
・K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス大型自在キャスターストッパーなし K-50のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品のワゴンに使用しています
4
満足度:4.0
客先から依頼された機器を乗せるワゴンに使用しています。納め先の床、機器全体の高さ、キャスターの材質等を加味してキャスター...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス大型自在キャスターストッパーなし K-50
プレス大型自在キャスターストッパー付 K-50S
プレス大型自在キャスターストッパーなし K-52
プレス大型固定キャスターストッパーなし K-500
プレス大型固定キャスターストッパーなし K-520
プレス大型自在キャスター(ストッパー付) K-52S
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,819-2,350 -3,180 -1,062 -1,764 -3,036 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式固定プレート式自在
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質合成ゴム合成ゴムウレタンゴム合成ゴムウレタンゴムウレタンゴム
ストッパなし回転ストッパ付なしなしなし回転ストッパ付
車輪特性なしなし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性なし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング