17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

プレス大型固定キャスターストッパーなし K-520

通常単価(税別)
1,7647,390
税込単価
1,9408,129
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

組合わせて使用できます。【特長】・K-500・K-520と組合せて使用できます。(K-50S・K-50...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プレス大型固定キャスターストッパーなし K-520 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ウレタンゴム
  • 表面仕上:本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

プレス大型固定キャスターストッパーなし K-520 規格表

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

商品CD

最小発注数量
100.1~130
103
80.01~140.00
70.1~95
75
55~64.9
63
40~49.9
40
117
32
91
68
30457
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
80~84.9
80
40~49.9
45
176
35
115
80
30458
1個
170.1~200
177
220.01~320.00
125.1~160
130
100~
100
50~59.9
56
245
42
137
93
30459
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
100~
100
50~59.9
56
294
45
137
93
30460
1個
200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
100~
112
60~64.9
63
392
45
151
100
30461
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,764
( 1,940 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,586
( 2,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,269
( 4,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,782
( 5,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,390
( 8,129 )
9日目

詳細情報

基本情報

組合わせて使用できます。
【特長】
・K-500・K-520と組合せて使用できます。(K-50S・K-50・K-52S・K-52)
・K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス大型固定キャスターストッパーなし K-520のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
台車の車輪
4
満足度:4.0
非常に滑らかに回ると思います。大き目の台車に使用していますが、重量にも十分耐えられると思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス大型固定キャスターストッパーなし K-520
プレス大型自在キャスターストッパーなし K-50
プレス大型固定キャスターストッパーなし K-500
プレス大型自在キャスターストッパーなし K-52
プレス大型自在キャスターストッパー付 K-50S
プレス大型自在キャスター(ストッパー付) K-52S
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,764-1,819 -1,062 -3,180 -2,350 -3,036 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質ウレタンゴム合成ゴム合成ゴムウレタンゴム合成ゴムウレタンゴム
ストッパなしなしなしなし回転ストッパ付回転ストッパ付
車輪特性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性なしなし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性なし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング