17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プレス大型固定キャスターストッパーなし K-500

通常単価(税別)
1,0624,687特別価格
税込単価
1,1685,156特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

組合わせて使用できます。【特長】・K-500・K-520と組合せて使用できます。(K50S・K-50・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プレス大型固定キャスターストッパーなし K-500 外形図

製品仕様

  • 材質
    本体:冷間圧延鋼板(SPCC)
    車輪:合成ゴム
  • 表面仕上
    本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

型番φDHL×W1P1×P2Wtφd許容荷重N製品質量(g)
K-500-757510391×6863×40322.09.5784560
K-500-100100144115×8080×45352.6111,2701,020
K-500-130130177137×93100×56422.911.51,7641,810
K-500-150150198137×93100×56452.911.51,9602,160
K-500-200200250151×100112×63454.511.52,4503,580

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

商品CD

最小発注数量
100.1~130
103
35.01~80.00
70.1~95
75
55~64.9
63
40~49.9
40
78.4
32
91
68
30443
1個
130.1~170
144
80.01~140.00
95.1~125
100
80~84.9
80
40~49.9
45
127
35
115
80
30444
1個
170.1~200
177
140.01~220.00
125.1~160
130
100~
100
50~59.9
56
176.4
42
137
93
30445
1個
170.1~200
198
140.01~220.00
125.1~160
150
100~
100
50~59.9
56
196
45
137
93
30446
1個
200.1~250
250
220.01~320.00
160.1~250
200
100~
112
60~64.9
63
245
45
151
100
30447
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062987
( 1,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,084
( 2,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,752
( 3,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,285
( 3,614 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,687
( 5,156 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

組合わせて使用できます。

【特長】
・K-500・K-520と組合せて使用できます。(K50S・K-50・K-52S・K-52)。
・K-50・K-50S・K-52・K-52Sと組合せて使用できます。(K-500・K-520)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス大型固定キャスターストッパーなし K-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス大型固定キャスターストッパーなし K-500
プレス大型自在キャスターストッパーなし K-50
プレス大型固定キャスターストッパーなし K-520
プレス大型自在キャスターストッパーなし K-52
プレス大型自在キャスターストッパー付 K-50S
プレス大型自在キャスター(ストッパー付) K-52S
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,062-1,819 -1,764 -3,180 -2,350 -3,036 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
キャスタタイププレート式固定プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式自在
金具材質冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質合成ゴム合成ゴムウレタンゴムウレタンゴム合成ゴムウレタンゴム
ストッパなしなしなしなし回転ストッパ付回転ストッパ付
車輪特性なしなし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性なし耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング