17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 許容荷重範囲(daN)

  • 車輪径【範囲選択】(mm)

  • 車輪径 D(φ)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 長手方向 P1(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】(mm)

  • 取付穴ピッチ 短手方向 P2(mm)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • 車輪幅(mm)

    ~mm
  • プレート長さ L1(mm)

    ~mm
  • プレート幅 W1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし K-1508

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

【材質】

  • 本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 車輪:MCナイロン(ブルー)

 

【表面仕上】
  • 電解研磨

規格表

型番φDHL1×W1P1×P2(P'1×P'2L2W2td許容荷重
kN
質量
g
K-1508-50507882×8265×65(55×55)1832.53.0 9.52.94550
K-1508-656596.5100×10078×78(63×63)22364.0 10.53.92980
K-1508-7575108100×10078×78(63×63)25394.0 10.54.90 1,113

商品特長詳細

キャスター車輪の材質毎の特性

-弾性圧縮ヒズミ耐摩耗性耐候性耐ガソリン・軽油耐油性
(機械油)
耐薬品性(弱酸・アルカリ)耐熱性耐寒性
MCナイロン×+120-40

※◎:優、×:不可
注)本表は材質のみの一般特性です。使用温度や条件により、使用グリス(耐熱・耐寒)の変更が必要です。

 

■車輪(MCナイロン)の特性・特徴について

  • プラスチック素材の良さを最大限活かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。大きな耐荷重性・長寿命・容易走行性・耐熱性・耐寒性・低騒音性・耐薬品性に優れています。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
70.1~100
78
220.01~320.00
~50
50
55(65)
50~59.9
55(65)
294
32.5
82
82
31676
10
1個
70.1~100
96.5
320.01~485.00
50.1~70
65
63(78)
60~64.9
63(78)
392
36
100
100
31677
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,150
( 7,865 )
7日目
10,230
( 11,253 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回部分・車軸は表面硬化焼入処理。
・耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用。
【用途】
・大型・中型の機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし K-1508のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし K-1508
ステンレス低床重荷重用自在キャスターストッパーなし(双輪タイプ) K-1508-W
低床重荷重用自在キャスターストッパーなし K-508
低床重荷重用固定キャスターストッパーなし K-558
低床式重荷重用自在キャスターストッパーなし K-540S
低床重荷重用自在キャスター(ストッパーなし) K-300HJ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,150-15,9502,357 -2,566 -3,075 -1,917 -
通常出荷日7日目10日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在
金具材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)
車輪材質MCナイロンMCナイロンMCナイロンMCナイロンナイロンスーパータフナイロン
ストッパなしなしなしなしなしなし
車輪特性耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性 / 耐熱性 / 耐寒性耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング