17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ステンレス自在キャスターストッパーなし K-1320S

通常単価(税別)
1,90010,100特別価格
税込単価
2,09011,110特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。【用途】・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス自在キャスターストッパーなし K-1320S 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/ステンレス鋼板(SUS304)、車輪/ゴム(R)・ナイロン(N)、ウレタン(ベアリング入り)(UB)、フェノール(PH)
  • 表面仕上:本体/鏡面バフ研磨

規格表

ステンレス自在キャスターストッパーなし K-1320S 規格表

※表中のW2はゴム車を示します。

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

旋回半径

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
55~64.9
55
40~49.9
42
70
中荷重用
26
70
58
63
30924
10
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
ゴム
なし
55~64.9
55
40~49.9
42
50
軽荷重用
26
70
58
63
30919
10
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
55
40~49.9
42
70
中荷重用
26
70
58
63
30929
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
55~64.9
55
40~49.9
42
80
中荷重用
26
70
58
67
30925
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
フェノール樹脂
なし
55~64.9
55
40~49.9
42
80
中荷重用
26
70
58
67
30935
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
なし
55~64.9
55
40~49.9
42
60
中荷重用
26
70
58
67
30920
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
55
40~49.9
42
80
中荷重用
26
70
58
67
30930
10
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
ゴム
なし
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
120
中荷重用
32
90
90
86
30921
10
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
100
中荷重用
32
90
90
86
30931
10
1個
130.1~170
168
140.01~220.00
95.1~125
125
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
150
中荷重用
38
102
102
102
30927
10
1個
130.1~170
168
140.01~220.00
95.1~125
125
ゴム
なし
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
150
中荷重用
38
102
102
102
30922
10
1個
130.1~170
168
80.01~140.00
95.1~125
125
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
130
中荷重用
38
102
102
102
30932
10
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
160
中荷重用
40
102
102
117
30928
10
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
フェノール樹脂
なし
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
160
中荷重用
40
102
102
117
30938
10
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
ゴム
なし
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
160
中荷重用
40
102
102
117
30923
10
1個
170.1~200
190
80.01~140.00
125.1~160
150
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
140
中荷重用
40
102
102
117
30933
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,908
( 2,099 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,965
( 2,162 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,732
( 3,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,066
( 2,273 )
2日目
2,415
( 2,657 )
9日目
1,900
( 2,090 )
5日目
2,933
( 3,226 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,560
( 5,016 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,519
( 6,071 )
9日目
6,885
( 7,574 )
5日目
6,900
( 7,590 )
5日目
7,850
( 8,635 )
5日目
7,200
( 7,920 )
5日目
10,100
( 11,110 )
9日目
7,250
( 7,975 )
5日目
9,5828,719
( 9,591 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
【用途】
・厨房室などの台車・ワゴン・食品機械。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス自在キャスターストッパーなし K-1320Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンテナ製作
5
満足度:5.0
注文して、在庫品でしたので次の日に届くのは短納期製作にとっては大変助かります。しっかりした作りで満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス自在キャスターストッパーなし K-1320S
ステンレス固定キャスターストッパーなし K-1320SR
ステンレス自在キャスター(ストッパー付) K-1315S
低床式重荷重用自在キャスターストッパーなし K-540S
ステンレス耐熱樹脂車輪固定キャスターストッパーなし K-1580K
ステンレスプレス自在キャスターストッパーなし K-1304G
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,900-1,028 -2,136 -3,075 -4,5756,441 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPC)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
ストッパなしなし回転ストッパ付なしなしなし
取付穴種類長穴長穴-丸穴長穴丸穴
用途商業施設ディスプレイ / 物流、台車商業施設ディスプレイ / 物流、台車商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / 工場設備商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / 工場設備商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / OA機器情報通信機器 / 工場設備

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング