17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

ステンレス自在キャスター(ストッパー付) K-1315S

通常単価(税別)
2,13612,630
税込単価
2,35013,893
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・Φ65/75(車輪径65/75mm)はストッパー形状が異なります。・ストッパ付きです。・車輪...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 車輪径φ65/75はストッパー形状が異なります。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

K-1315Sの寸法図
K-1315Sの寸法図

製品仕様

K-1315S-125-Rの外観

K-1315S-125-R

規格表

商品番号
Product No.
備考
Remarks
φDHL1×W1P1×P2
(P'1×P'2)
L2W2d旋回
半径
Slewing
radius
許容荷重kN
Allowable load
R車
R-used
wheel
N車
N-used
wheel
UB車
UB-used
wheel
PH車
PH-used
wheel
K-1315S-65-(車輪wheel)ストッパー付き
With
Stopper
658570×5855×422926φ8.8710.50.70.70.7
K-1315S-75-(車輪wheel)759370×5855×422826φ8.8680.60.80.80.8
K-1315S-100-(車輪wheel)10013290×9071×71
(68×68)
353211861.21.21.01.2
K-1315S-125-(車輪wheel)125168102×10280×80
(75×75)
3838111021.51.51.31.5
K-1315S-150-(車輪wheel)150190102×10280×80
(75×75)
4140111171.61.61.41.6

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付け高さ

(mm)

許容荷重範囲

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径 D

(φ)

車輪材質

車輪特性

取付穴ピッチ 長手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 長手方向 P1

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向【範囲選択】

(mm)

取付穴ピッチ 短手方向 P2

(mm)

取付穴種類

許容荷重

(daN)

荷重区分

車輪幅

(mm)

プレート長さ L1

(mm)

プレート幅 W1

(mm)

旋回半径

(mm)

商品CD

RoHS?最小発注数量
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
70
中荷重用
26
70
58
71
30913
10
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
フェノール樹脂
耐薬品性
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
70
中荷重用
26
70
58
71
30917
10
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
ゴム
なし
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
50
軽荷重用
26
70
58
71
30911
10
1個
70.1~100
85
35.01~80.00
50.1~70
65
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
70
中荷重用
26
70
58
71
30915
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
80
中荷重用
26
70
58
68
30914
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
フェノール樹脂
耐薬品性
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
80
中荷重用
26
70
58
68
30918
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
ゴム
なし
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
60
中荷重用
26
70
58
68
30912
10
1個
70.1~100
93
35.01~80.00
70.1~95
75
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
55~64.9
55
40~49.9
42
丸穴
80
中荷重用
26
70
58
68
30916
10
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
長穴
120
中荷重用
32
90
90
86
30980
10
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
フェノール樹脂
耐薬品性
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
長穴
120
中荷重用
32
90
90
86
30986
10
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
ゴム
なし
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
長穴
120
中荷重用
32
90
90
86
30977
10
1個
130.1~170
132
80.01~140.00
95.1~125
100
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
65~74.9
68(71)
65~74.9
68(71)
長穴
100
中荷重用
32
90
90
86
30983
10
1個
130.1~170
168
140.01~220.00
95.1~125
125
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
150
中荷重用
38
102
102
102
30981
10
1個
130.1~170
168
140.01~220.00
95.1~125
125
フェノール樹脂
耐薬品性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
150
中荷重用
38
102
102
102
30987
10
1個
130.1~170
168
80.01~140.00
95.1~125
125
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
130
中荷重用
38
102
102
102
30984
10
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
[ナイロン] ナイロン
耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性 / 耐薬品性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
160
中荷重用
40
102
102
117
30982
10
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
フェノール樹脂
耐薬品性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
160
中荷重用
40
102
102
117
30988
10
1個
170.1~200
190
140.01~220.00
125.1~160
150
ゴム
なし
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
160
中荷重用
40
102
102
117
30979
10
1個
170.1~200
190
80.01~140.00
125.1~160
150
[ウレタン] ウレタンゴム
耐磨耗性 / 耐ガソリン(軽油含む) / 耐油性
75~79.9
75(80)
75~79.9
75(80)
長穴
140
中荷重用
40
102
102
117
30985
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,136
( 2,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,300
( 2,530 )
9日目
2,270
( 2,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,290
( 3,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,449
( 2,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,970
( 3,267 )
9日目
2,425
( 2,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,091
( 3,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,288
( 6,917 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,650
( 7,315 )
9日目
6,961
( 7,657 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,009
( 8,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,950
( 9,845 )
5日目
9,350
( 10,285 )
10日目
10,078
( 11,086 )
5日目
10,500
( 11,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,630
( 13,893 )
10日目
10,500
( 11,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,764
( 11,840 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ65/75(車輪径65/75mm)はストッパー形状が異なります。
・ストッパ付きです。
・車輪サイズ、耐荷重に応じて6サイズ用意です。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
【用途】
・厨房室などの台車・ワゴン・食品機械。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 車輪径φ65/75はストッパー形状が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス自在キャスター(ストッパー付) K-1315Sのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
機械装置に使用しています
5
満足度:5.0
受注した食品関係の機械装置に使用しています。キャスターについてはその時の納期や価格状況に合わせて他社のステンレス製の製品...もっと読む
0人が参考にしています。
実験機材の部品として使用しました
3
満足度:3.0
実験に使用する台車の部品として購入しました。耐油性、耐薬品性は必要なかったのですが、荷重、サイズ、納期を検討してこの製品...もっと読む
0人が参考にしています。
ディスプレイのスタンドに使用
4
満足度:4.0
ディスプレイのスタンドに、このストッパー付キャスター(K-1315S-100-R)を使用しました。屋外で使うのでステンレ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q傾斜のある床なのですが、ストッパ付きで良いですか?
A
キャスターのストッパーは簡単な機構になっているため、長期間の使用による摩耗や損傷により小さな衝撃で解除されることが考えられます。安全にご利用頂くためにストッパーをかけたまま傾斜地に放置をしないでください。また一般的に硬い材質の車輪はストッパー機能が劣ります。専用のキャスターホルダーをご利用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス自在キャスター(ストッパー付) K-1315S
ステンレス自在キャスターストッパーなし K-1320S
プレス大型自在キャスターストッパー付 K-50S
プレス大型自在キャスター(ストッパー付) K-52S
J-S型自在車プレート式(ストッパー付)
P-S型自在車プレート式(ストッパー付)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ユーエイキャスターユーエイキャスター
通常価格2,136-1,900 -2,350 -3,036 -1,897 -601 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
キャスタタイププレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在プレート式自在樹脂 / 双輪
金具材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPC)冷間圧延鋼板(SPC)スチール樹脂
ストッパ回転ストッパ付なし回転ストッパ付回転ストッパ付回転ストッパ付回転ストッパ付
用途商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / 工場設備商業施設ディスプレイ / 物流、台車商業施設ディスプレイ / 物流、台車商業施設ディスプレイ / 物流、台車物流、台車 / 工場設備 / 建設商業施設ディスプレイ / スチール棚、木工家具

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング